전력량계

사용 친화적인 어드밴스드 미쓰비시전기 전력량계
전력 요구가 증가함에 따라 더욱 세부적인 전력 관리가 필요해져 전력량계는 뛰어난 신뢰성과 향상된 정밀도를 갖춰야 합니다.
미쓰비시전기의 다양한 모델 중 사용자의 요구에 가장 적합한 전력량계를 선택할 수 있습니다.
표면형 전자식 전력량계
훨씬 더 작은 전자식 전력량계입니다.
이 전자식 전력량계는 조절 가능한 25mm/30mm 단자 구조로 되어 있습니다.

전자식 전력량계
이 전자식 전력량계는 초소형 다기능 제품으로, 설정이 간편합니다.
설정에 따라 LCD에 출력 펄스와 승수가 자동으로 표시됩니다.

전자식 무효 전력량계
이 전자식 무효 전력량계는 초소형 다기능 제품으로, 설정이 간편합니다.
설정에 따라 LCD에 출력 펄스와 승수가 자동으로 표시됩니다.

전력량계
전력량계는 일반적으로 등급 정확도가 있습니다.
뿐만 아니라 K5, K11 및 K12 타입 전송 장치가 내장된 전력량계도 있습니다.