에너지 계측 유닛

사업장에서의 에너지 절약을 지원하는 에너지 계측 유닛
에너지 비용 절감을 위해 필요한 정확하고 세심한 에너지 감시를 지원합니다. 분할형 전류 센서와 조합하여 계측하고자 하는 설비·회로에 쉽게 장착할 수 있는 타입도 있습니다.
에너지 계측 유닛 EcoMonitorPlus
빌딩 블록 방식으로 예산이나 부하 증설에 따라 회로 증설이 가능합니다.
SD 메모리 카드나 B/NET 전송, CC-Link 통신, MODBUS(R)RTU 통신을 사용하여 복수 회로의 계측 데이터 수집의 간소화를 도모할 수 있습니다.
절연 감시품으로는 Ior(저항분 누설 전류)계측이 가능하기 때문에 생산 라인 정지에 따른 손실 회피 등을 목적으로 한 설비의 예방 보전 용도로도 활용 가능합니다.

에너지 계측 유닛 EcoMonitorLight
제품 본체에서 에너지 계측·표시나 계측점 설정이 가능합니다.
또 RS-485(MODBUS(R)RTU 통신) 기능으로 범용 서버와 쉽게 연계할 수 있어 에너지 관리의 노동력 절감을 도모할 수 있습니다.

에너지 측정 장치 - Ecomonitor Pro
여러 회로에 적합한 다양한 모델을 제공합니다.
저압 사용, 고압 및 저압 공통 사용, 인입 회로 및 배전 회로 측정을 1개의 장치에서 수행할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.

에너지 측정 장치 - EcoMonitor Ⅱ
동일한 전송 시스템의 저압 회로 6개를 1개의 장치에서 측정할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.
또한 측정한 데이터를 내장 메모리에 저장하고 전용 소프트웨어로 PC에 수집할 수도 있습니다.

에너지 측정 장치 - EMU3
전기량을 측정할 뿐만 아니라 시설의 생산량 또는 가동 시간을 측정할 수도 있습니다.
또한 시설의 상태를 모니터링할 수도 있습니다.