![]()

OPC™, MODBUS®와 같은 업계 표준 오픈형 프로토콜에 대응하므로 다양한 기기와 간단히 접속할 수 있습니다. 또한, 다양한 범용 데이터 베이스와 읽고 쓰기가 가능해 FA 시스템과 IT 시스템의 통합에 크게 기여합니다.
서로 다른 시스템으로부터 취득한 데이터를 체계적으로 정리해 가시화할 수 있습니다. 시스템 전체는 물론 설비·기기까지 관리 가능하기 때문에 설계부터 운용·보수에 이르는 라이프 사이클 전체에서 효율적인 시스템 운용을 실현합니다.
Web 브라우저나 모바일 앱을 통한 감시가 가능하기 때문에 PC·태블릿·스마트폰·웨어러블 기기 등 디바이스의 종류에 상관없이 감시 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 3D 모델이나 AR에도 대응하므로 다채로운 감시 화면을 구축할 수 있습니다.
고속으로 수집한 대용량 데이터를 다양한 기능으로 분석하여 고객의 기업 활동 개선을 지원합니다. 또한, 다른 IT 툴이나 분석 소프트웨어와도 연동되기 때문에 OEE*1나 SPC*2, 에너지 관리 등을 실현할 수 있습니다.