제품정보

SCADA GENESIS64™

옵션 기능

Hyper Historian™*1 Option

고속·고신뢰 데이터 수집

대용량·고속(10만점/초*2)의 데이터 수집이 가능하므로 방대한 데이터 축적에 활용할 수 있습니다. 로깅 기능의 이중화로 시스템 이상 시 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 또한, 데이터를 수집하는 서버와 데이터를 축적하는 서버를 각각 나누는 분산 시스템도 구축할 수 있어 서버 부하가 큰 경우에도 높은 신뢰도의 시스템을 구축할 수 있습니다.

*1. GENESIS64™에는 간이 버전의 Hyper Historian™ Express가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 기능 리스트(Hyper Historian™ 제품)를 참조해 주십시오.
*2. 시스템 구성에 따라 달라집니다.

BridgeWorX™ Option

플로차트를 이용한 외부 시스템 연동 프로그래밍

Workflow와 마찬가지로, 플로차트를 이용한 처리 플로의 구축 및 실행이 가능합니다. GENESIS64™상의 데이터뿐만 아니라 다양한 외부 데이터, 파일, Web 서비스를 이용하거나 연동한 처리 플로를 작성할 수 있습니다. 사이클 실행은 물론 트리거 실행에 의한 처리도 가능합니다.

Workflow와 BridgeWorX™의 차이

접속 대상 Workflow BridgeWorX™
처리 가능한 데이터 GENESIS64™상의 데이터 GENESIS64™상의 데이터
외부 데이터·파일·Web 서비스
실행 형식 사이클 사이클·트리거

ReportWorX™*3 Option

장부 및 전표의 자동 출력

서버상에 축적된 각종 데이터에서 시간별(일일 보고·주간 보고·월간 보고·연간 보고 등) 또는 장소별(장치·생산 라인·공장·거점 등)로 장부 및 전표를 자동으로 출력할 수 있습니다. Excel® 형식 외에 HTML이나 PDF 형식으로도 출력이 가능합니다.*4 또한, 다양한 표·그래프 중에서 표시 형식을 선택할 수 있습니다.

*3. GENESIS64™에는 간이 버전의 ReportWorX™ Express가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 기능 리스트(A 서버 제품)를 참조해 주십시오.
*4. 장부 및 전표의 기본 바탕인 템플릿은 Excel®에서 작성합니다.

Energy AnalytiX®Option

에너지 소비량의 가시화 및 분석

AssetWorX™와의 연계를 통해 공장 계층별로 전력·가스 등의 에너지 소비량을 가시화할 수 있습니다. 또한, CO2 원단위 등도 쉽게 산출할 수 있기 때문에 에너지 소비의 분석·개선에 기여합니다.

Quality AnalytiX®Option

품질 관리

SPC*5를 실현하기 위해 Hyper Historian™으로 축적한 데이터를 관리도나 막대 그래프로 표시할 수 있습니다. 제품 품질의 경향을 분석하여 생산 공정 개선에 기여합니다.

*5. 통계적 공정 관리

*6. USL: Upper Specification Limit
*7. LSL: Lower Specification Limit

Facility AnalytiX®Option

예방 보전

설비 이상 요인을 Facility AnalytiX®에 등록·축적할 수 있습니다. 이후 이상이 발생했을 때 축적된 데이터를 근거로 설비의 조기 복구에 도움이 될 만한 정보를 표시·통지합니다.

다양한 데이터·노하우로부터 이상과 원인의 조합(규칙)을 작성

활용 예 공조 시스템의 팬 회전 수 이상을 감지

CFSWorX™Option

현장 작업 지원

멀리 떨어진 곳에서 현장 작업을 지원할 때 도움이 되는 기능입니다. 현장 작업자의 위치 정보를 기반으로 이상이 발생한 현장에 작업자를 신속히 파견할 수 있습니다.

IoTWorX™Option

클라우드용 IoT 통신

Microsoft® Azure®의 범용 서비스 IoT Hub를 지원하여 클라우드와 현장을 원활하게 연계합니다.