![]()

로거 모듈, CPU 데이터 로깅 기능 등으로 수집한 로깅 파일을 표시하는 전용 뷰어입니다.
■ 소프트웨어 다운로드
GX LogViewer는 생산 현장에서 데이터 로깅 기능이 있는 모듈으로부터 수집한 로깅 데이터의 전용 뷰어입니다.


모듈에서 수집하여 저장된 데이터 및 이벤트를 시각적으로 표시할 수 있어 효율적으로 데이터를 확인할 수 있습니다.

자동 조정 기능이나 드래그 조작으로 매뉴얼을 보지 않고도 간단히 그래프를 조정할 수 있습니다
마우스 조작만으로 직관적이고 간단하게 그래프를 조정할 수 있어 데이터를 즉시 확인할 수 있습니다.
■그래프의 정렬, 겹침

■그래프의 자동 조정

GX LogViewer에는 이상 발생 시 조기 복구에 도움이 되는 다양한 기능이 있습니다.
로그 마커 기능은 트렌드 그래프의 주요 지점에 마커를 추가하는 기능으로 코멘트를 추가하거나 색상을 변경할 수도 있습니다.

로그 마커는 영상 재생이 가능한 GX VideoViewer와 연동하여 파형과 영상이 동기된 시계열로 마커를 공유할 수 있기 때문에 트러블 요인의 분석에 도움이 됩니다.

값 검색·시각 지정은 커서 점프 기능으로 임의의 조건에서 커서를 점프시켜 이상 발생 장소를 신속하게 확인할 수 있는 기능입니다.

그래프 중첩 기능은 그래프를 동일한 시간 간격으로 겹쳐서 여러 로깅 데이터의 차이를 확인할 수 있는 기능입니다.