![]()
NC Virtual Simulator는 제품 설계부터 시제품 가공까지의 프로세스를 디지털화하여 작업 효율 및 생산성 향상에 기여하는 고정밀 시뮬레이터입니다. NC Virtual Simulator의 활용으로 기존에는 시제품 가공 단계에서 발견되었던 가공 불량 등을 설계 단계에서 미리 확인할 수 있게 되어 시제품 가공 공수의 절감을 실현합니다.
가공 프로그램의 검증과 작업 지시 데이터의 확인, 가공 워크의 손상 분석 등 다양한 기능으로 시제품 단계의 과제 발견 및 개선에 기여합니다.
평활화와 가감속, 서보 응답 지연까지 재현한 디지털 위치 데이터를 이용하여 고정밀도의 가공 시간을 예측할 수 있습니다. 또한 고정밀도의 면 형상을 표현하여 가공 프로그램의 동작을 고속으로 안전하게 확인할 수 있습니다. 기계 모델을 이용하여 자율 주행 시 기계 간섭을 확인할 수 있습니다.
①컬러 맵 표시
속도/가속도/인접하는 선분의 속도 차분 등 각종 데이터의 변화량을 컬러 맵으로 표시합니다. 가공 불량의 발생 부분을 특정하는 데 이용할 수 있습니다.
②프로그램 연계 표시
시뮬레이션 형상의 선분으로 대응하는 가공 프로그램 블록을 특정할 수 있습니다. 컬러 맵 표시로 발견된 문제 선분에 대해 가공 프로그램의 해당 부분을 쉽게 확인하고 수정할 수 있습니다.
시뮬레이션 결과를 이력으로 유지하여 과거의 결과와 비교할 수 있는 기능 탑재. NC 파라미터 등 가공 조건의 차이에 따라 가공 결과가 어떻게 달라졌는지 확인할 수 있습니다.
NC Trainer2 plus와 연계함으로써 공작 기계 제조사의 기계 설계, 사용자 PLC 개발에도 활용할 수 있습니다. NC Virtual Simulator의 기계 시뮬레이션을 이용한 동작 확인이 가능합니다.



제품 CAD 모델(STEP/STL)을 불러와 워크 시뮬레이션과 중첩하여 표시함으로써 가공 공정 누락 등의 체크에 이용할 수 있습니다.



| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 컴퓨터 본체 | 클럭 속도 2.66GHz 이상, 2코어 4 스레드 이상 (4코어 8슬레드 이상 권장)의 프로세서를 탑재한 PC |
| 메모리 | 8GB 이상 |
| 하드 디스크 여유 용량 | 4GB 이상(단, OS 동작에 필요한 여유 용량 제외) |
| OS | Windows®10 이후(64bit 버전)*3 |
| 인터페이스 | 10/100/1000M Ethernet (네트워크 접속 버전만 해당) USB1.1 이상 |
| 디스플레이 | 해상도 HDTV(720p)(1280×720) 이상의 비디오 어댑터 및 모니터(동시 발색 65536색 이상, 권장 1677만 색) OpenGL 4.5 이후의 디스플레이 어댑터를 탑재한 PC |
| 대응 언어 | 일본어/영어 |
| 대상 기계 | 머시닝 센터 |
| 대응 CNC | M800VW/M800VS/M80V/M800W/M800S/M80 시리즈*4 |
*3. WOW64 사용
*4. M80VW, M80W는 대상에서 제외