제품정보

MELSEC MX 컨트롤러 MX-F 모델

기본 시스템 구성

MELSEC MX 컨트롤러 MX-F 모델은 증설 커넥터 타입의 I/O 유닛과 MELSEC iQ-F 시리즈의 확장 어댑터 및 증설 유닛, 인텔리전트 기능 유닛을 장착하여 사용할 수 있습니다

시스템 구성 예

*1: 향후 대응

대응 유닛

MELSEC MX 컨트롤러 MX-R 모델에 대응하는 기기 일람입니다.

아날로그

아날로그 입력 FX5-4AD-ADP
측온 저항체 온도 센서 입력 FX5-4AD-PT-ADP
열전대 온도 센서 입력 FX5-4AD-TC-ADP
아날로그 출력 FX5-4DA-ADP
아날로그 입출력 FX5-4A-ADP

통신

RS-232C 통신 FX5-232ADP
RS-485 통신 FX5-485ADP

MX-F 모델용 I/O 유닛*1

I/O 유닛*2

전원 내장 입출력 FX5-32ER/DS
FX5-32ET/DS
FX5-32ET/DSS

인텔리전트 기능 유닛

고속 카운터*2

고속 카운터 FX5-2HC/ES

아날로그*2

멀티 입력 FX5-8AD
아날로그 입력 FX5-4AD
아날로그 출력 FX5-4DA
온도 조절 FX5-4LC

정보/네트워크*2

CC-Link IE TSN 마스터?로컬 FX5-CCLGN-MS
CC-Link 시스템 마스터?
인텔리전트 디바이스
FX5-CCL-MS
EtherNet/IP FX5-ENET/IP

변환 유닛, 기타

증설 전원 유닛 FX5-C1PS-5V
커넥터 변환 유닛 FX5-CNV-IFC
증설 연장 케이블*3 FX5-30EC
FX5-65EC
커넥터 변환 어댑터 FX5-CNV-BC

SD 메모리 카드

배터리

배터리 FX3U-32BL

*1: MELSEC iQ-F 시리즈의 일부 입출력 유닛도 증설할 수 있습니다. 자세한 내용은 ‘MELSEC MX 컨트롤러(MX-F 모델) 사용자 매뉴얼(SH(NA)-082633)’을 참조해 주십시오.

*2: 증설 케이블 타입의 유닛을 사용하는 경우, FX5-CNV-IFC 또는 FX5-C1PS-5V가 필요합니다.

*3: FX5-CNV-IFC 또는 FX5-C1PS-5V로 커넥터 변환 후 사용할 수 있습니다.