![]()
도어식 표면 커버, 나사 조임 불필요(전 용량) [NEW]
표면 커버를 도어식으로 제작했습니다. 이를 통해 표면 커버의 나사 조임 작업을 줄일 수 있습니다.
또한, 형명과 시리얼 번호 표시를 제품 전면의 왼쪽 상단에 배치하여 제품 본체와 일체화했습니다.
표면 커버와 본체의 결합 오류를 방지합니다.
빗살형 배선 커버를 본체와 일체화(일부 용량)
배선 커버를 본체와 일체화하여 탈부착 작업을 줄였습니다.
| 대상 용량 | 3상 200V 클래스 | 0.75K 이하 |
|---|---|---|
| 3상 400V 클래스 | 1.5K 이하 | |
| 단상 100V | 0.4K 이하 | |
| 단상 200V | 0.75K 이하 |
USB Type-C 커넥터 [NEW]
PC를 통한 전원 공급(USB 패스워드 접속) *1으로 주회로 전원 OFF 상태에서도 FR Configurator2를 사용하여 파라미터를 설정할 수 있습니다. 개봉 후 즉시 파라미터를 설정할 수 있습니다.
*1: 최대 공급 전류는 500mA입니다. 또한, USB 버스 파워 접속 시에는 PU 커넥터는 사용할 수 없습니다.
스프링 클램프 제어 단자대
제어 회로 단자는 배선이 쉬운 스프링 클램프 단자를 채택하고 있습니다. 인버터 운송 중이나 주행 대차 등 진동으로 인한 배선 풀림이나 접촉 불량을 방지할 수 있습니다. 또한, 나사의 추가 조임이 필요 없습니다.
기동 지원 페이지 [NEW]
제품 정면의 QR 코드를 통해 태블릿이나 스마트폰을 사용하여 기동 지원 페이지에 접속할 수 있습니다.
기동 지원 페이지에서 인버터의 접속 방법이나 사용법 등 기동에 필요한 정보를 간편하게 입수할 수 있습니다.
RS-485 통신 멀티드롭 [NEW]
RS-485 통신용 단자대를 추가하여 멀티드롭 접속에 대응합니다.
여러 대 접속 시 분배기가 필요 없습니다.
RS-485 통신 속도
간편 소형임에도 불구하고, 통신 속도는 고성능 인버터 FR-A800, FR-E800과 동등한 속도를 자랑합니다. 원활한 정보 교환이 가능합니다.