![]()
사이드 바이 사이드 설치
여러 대의 인버터를 밀착시키는 사이드 바이 사이드 설치가 가능합니다. 장치의 공간에 맞춘 최적의 반 내 배치를 실현합니다.
ND 정격: 주위 온도 40℃ 이하에서 적용 가능
SLD 정격: 주위 온도 30℃ 이하에서 적용 가능
*: 5.5K 이상의 기종은 5cm 이상의 간격이 필요합니다.
외형 사이즈를 더욱 작게
일부 용량대에서 외형 치수(가로)가 작아졌습니다. 설치 호환 어태치먼트를 준비하여 원활한 교체가 가능합니다.
| 전압 클래스 |
인버터 용량(K) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 3상 200V | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 3상 400V | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 단상 200V | - | - | - | - | - | ○ | |||||
| 단상 100V | - | - | - | - | - | ||||||
○: W 치수 축소 -: W 치수 변경 없음 \: 라인 없음
*: 3상 400V 1.5K는 길이가 커졌습니다.
이중 정격 사양(ND 정격, SLD 정격) [NEW]
FR-D800에서는 새롭게 SLD 정격을 추가한 이중 정격 사양품으로 구성하여(초기 상태는 ND 정격), 용도에 맞는 정격을 파라미터로 선택할 수 있습니다.
팬·펌프 등 경부하 용도의 경우, 모터보다 한 단계 작은 용량의 인버터를 SLD 정격으로 사용하면 장치의 소형화, 경량화, 저비용화가 가능합니다.
브레이크 트랜지스터 내장
더 큰 회생 능력(브레이크 사용률 최대 100%)에 대응하였습니다. 브레이크 유닛이 없어도 높은 회생 제동 동작이 가능합니다.
브레이크 트랜지스터 내장품
| 전압 클래스 |
인버터 용량(K) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 3상 200V | - | - | ○*2 | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3상 400V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 단상 200V | - | - | ○*2 | ○*2 | ○ | ○ | |||||
| 단상 100V | - | - | ○*2 | ○*2 | |||||||
○: 내장 -: 비내장 \: 라인업 없음
*2: 최소 저항값으로 사용하는 경우, 브레이크 사용률은 최대 30%ED입니다.
회생되는 에너지를 충분히 소비할 수 있는 용량의 저항기를 사용해 주십시오.
기판 코팅 [NEW]
부식성 환경이나 주위 온도에 맞춘 다양한 용도에 적용 가능합니다.
내환경성 향상을 목적으로 기판 코팅(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2 적합) 사양품을 준비했습니다. *3
*3: 코팅 제품(-60)만 해당
<적용 예>
수처리 시설
도장 라인
필터 팩 대응
공조 용도에 필수적인 역률 개선 DC 리액터, 영상 리액터와 용량성 필터(라디오 노이즈 필터)를 하나의 유닛으로 한 필터 팩(FR-BFP2)을 옵션으로 준비했습니다.
공조 설비