제품정보

FREQROL-D800 시리즈

배선 작업의 효율 향상 사람과 FA의 협업을 실현하는 기능 안전 대응

안전성과 생산성의 양립

기능 안전 규격에 대응

유럽 기계 지침 대응을 용이하게 하기 위해 아래의 안전 기준을 준수하고 있습니다.
하드웨어에 의한 차단 회로를 통해 신뢰성 높은 긴급 출력 차단이 가능합니다.
인버터가 기능 안전에 대응함으로써 저비용으로 안전 기준에 적합하게 할 수 있습니다.

<적합 레벨>

  • EN ISO 13849-1 PLd/Cat.3
  • EN 61508, EN61800-5-2 SIL2

STO 기능(Safe torque off)

외부 기기로부터의 입력 신호를 근거로 모터 구동 에너지를 전자적으로 차단합니다.
또한, STO 기능을 활용하면 STO 미대응 시스템에 비해 설치하는 콘택터를 1개로 줄일 수 있습니다. *1
안전성 확보와 함께 시스템 도입 비용, 메인터넌스 공수, 설치 공간을 줄일 수 있습니다.

배선 작업의 효율 향상
배선 작업의 효율 향상

*1: 보호 기능 동작 시의 전원 차단용으로 1개 장착되어 있습니다.

예기치 않은 설정 변경 방지

패스워드 기능

4자리의 패스워드를 설정하면 파라미터의 읽기/쓰기를 제한할 수 있습니다.
오조작에 의한 파라미터 설정 변경을 방지할 수 있습니다.

배선 작업의 효율 향상

목적지별 준비가 필요 없으며, 글로벌 적용 가능 [Ver.UP]

글로벌 규격에 대응

항목 규격 카테고리
보호 구조 IEC60529 IP20
절연 거리 UL61800-5-1
CSA C22.2 No.274
과전압 카테고리 Ⅲ, 오염도 2
EN61800-5-1 과전압 카테고리 Ⅲ, 오염도 2
EMC *2 EN61800-3 2nd environment(Class 3)
KS C 9800-3:2017 KN 규격, 한국전파법
LVD IEC/UL61800-5-1 과전압 카테고리 Ⅲ, 오염도 2
RoHS Ⅱ 지령 2011/65/EU, (EU)
2015/863
EN IEC 63000:2018
기계 안전 IEC 61508
IEC 62061
ISO 13849-1
ISO 61800-5-2
SIL2
SIL CL 2
Cat.3, PL d
STO
열악한 환경 IEC60721-3-3 3C2, 3S2
중국 RoHS 전기전자제품 유해물질
사용제한 관리방법
EAC 제도 CU TR004/2011
CU TR020/2011
에코디자인 지침 EN61800-9-2:2017
WEEE 지침 2012/19/EU
A2L 냉매를 사용하는
냉동·공조 기기용
방염 보호 부품
UL 60335-1
UL 60335-2-40
UL 60335-2-89
LZGH2/8

*2: EMC 지침 대응 노이즈 필터와 조합한 경우.

배선 작업의 효율 향상