![]()
효율 클래스 IE5 모터 구동 [NEW]
효율 클래스 IE5 모터 구동으로 에너지 절약 운전 실현. 소비 전력량을 당사 SF-JR형(효율 클래스 IE1) 모터 대비 약 9%, SF-PR형(효율 클래스 IE3) 모터 대비 약 2% 절감할 수 있습니다. 기존 모터 대비 소비 전력량 및 CO2 배출량을 절감할 수 있습니다.
소비 전력량(MWh/년) 및 CO2 배출량(t/년) 비교
고효율 모터 구동 [Ver.UP]
IE3 유도 모터, PM 모터를 통해 더욱 높은 에너지 절약을 실현할 수 있습니다.
인버터와 모터의 일괄 갱신은 필요 없고, '먼저 인버터, 그다음 모터'와 같이 단계적인 교체가 가능합니다.
에너지 절약 모니터, CO 2 배출량 모니터 [Ver.UP]
조작 패널, 출력 단자, RS-485 통신을 통해 절전 전력량의 순시값과 평균값 등의 에너지 절약 효과를 확인할 수 있습니다.
또한, 출력 전력량(CO2 배출량)을 인버터에서 측정하여 아날로그 출력이 가능하므로, 전력 적산값을 확인할 수 있습니다. [*1]
*1: 과금 등의 증명용 계기로는 사용할 수 없습니다.
적용 부하 선택
용도나 부하 특성에 맞는 최적의 출력 특성(V/F 특성)을 선택할 수 있습니다.
[에너지 절약]저감 토크 부하용(Pr.14=1)
기저 주파수 이하에서 출력 주파수에 대해
출력 전압이 제곱 곡선으로 변합니다.
정토크 부하용(Pr.14=0)
기저 주파수 이하에서 출력 주파수에 대해
출력 전압이 직선적으로 변합니다.
어드밴스드 최적 여자 제어 [NEW]
기존의 최적 여자 제어에서의 모터 효율은 그대로 유지하면서 기동 시 큰 토크를 얻을 수 있습니다. 번거로운 파라미터 조정(가감속 시간이나 토크 부스터 등) 없이도 단시간에 가속하고, 일정속도 운전 시에는 모터 효율을 최대한으로 향상시킨 에너지 절약 운전이 가능합니다.
제어 모드를 어드밴스드 자속 벡터 제어로 하면 어드밴스드 최적 여자 제어를 사용할 수 있습니다.
냉각 팬리스화, PWM 팬화 [NEW]
1.5K 이하의 용량에서 냉각 팬을 없앴습니다. 팬의 수명을 신경 쓸 필요가 없습니다.
PWM 팬화로 팬의 회전수 제어가 가능해졌습니다. 과부하 시 등 냉각이 필요한 때에만 고속 회전하도록 설계되어 있어, 저소음 및 에너지 절약에 기여합니다.
전원 회생 기능(옵션)
모터가 기계를 구동하는 가속 상태와는 반대로, 모터가 기계에 의해 구동되어 발전기로서 기능하는 회생 상태에서는 모터에서 발생한 회생 에너지를 전원 측으로 반환하기 때문에 에너지를 절약할 수 있습니다.
다기능 회생 컨버터(FR-XC)를 공통 컨버터로 사용하면 회생 운전 시의 에너지를 다른 인버터에서 유용할 수 있기 때문에 에너지 절약 운전을 실현할 수 있습니다.