Cammagic AD가 대상입니다.
고객이 CamMagic 시리즈 제품을 계속해서 안심하고 사용하실 수 있도록 연간 지원 서비스가 준비되어 있으며, 제품 구입 시 1년간 지원 서비스에 가입하실 수 있습니다.
연간 지원 서비스는 고객 문의에 대한 답변, 최신 버전으로의 업그레이드 등 가입 고객을 위한 특별 서비스로 구성되어 있습니다. 제품 구입 후 1년이 지난 경우에도 계속해서 지원 서비스에 가입하실 수 있습니다.
제품 구입 후 2년째에 지원 서비스에 가입하신 고객이 대상이며 회사 한 곳당 1년에 1명으로 제한됩니다.
고객의 PC 환경이나 당사 서비스 접수 상황에 따라 이용이 불가능할 수 있습니다.
접수는 당사 영업일 9:00~12:00, 13:00~17:00입니다.
상기 서비스 내용, 할인 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
새로운 PC·새로운 OS·새로운 가공기에 대응하려면 CAD/CAM도 버전을 업그레이드해야 합니다!
'구입 후 5년간 계속 가입한 경우'와 '5년 후 버전 업그레이드가 필요해서 중도에 가입한 경우'를 비교한 예
● 할인 제도에 대해서 할인 플랜도 준비되어 있습니다.
1.가입 기간에 따른 할인(수년간 계약을 유지한 경우, 계약 시 계약 연수에 따른 할인율이 적용됩니다)
가입 기간 | 2년 | 3년 | 4년 이상 |
할인율 | 10% | 20% | 30% |
2.보유 대수에 따른 할인(여러 대를 구입하신 경우, 계약 시 보유 대수에 따른 할인율이 적용됩니다)
가입 기간 | 2대 | 3대 | 4대 | 5대 | 6대 | 7대 이상 |
할인율 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
● 서비스 가입을 희망하는 고객께서는 제품을 구입하신 대리점, 판매점으로 문의해 주십시오.
검토 시 참고할 안내 자료가 준비되어 있으므로 활용해 주십시오.
기존 고객도 연간 지원 서비스에 가입하시면 새로운 버전을 사용하실 수 있습니다.
● 연간 지원 서비스에 대한 문의는 여기