MELSEQ iQ-F는 지금까지 프로그램 입력이 필요했던 각 기기의 설정 내용을 표 형식으로 입력할 수 있습니다.
따라서 내장 기능은 물론, 증설 기기도 각 파라미터의 항목에 수치를 입력하면 간편하게 설정할 수 있습니다.
프로그램의 실행 트리거도 파라미터에서 설정할 수 있습니다.
[파라미터 설정 가능 기능] CPU 파라미터, Ethernet 포트, RS-485 통신 포트, 입력 응답 시간, 확장 보드, 메모리 카드, 보안 등 설정 확장 어댑터, 인텔리전트 기능 모듈 설정 |
---|
CPU 모듈의 프로그램 메모리 용량이 64K스텝이 있지만, MELSEC iQ-F에서는 용도별로 메모리의 데이터 영역이 확보되어 있으므로 64K스텝을 모두 프로그램 영역으로 사용할 수 있습니다.
따라서 코멘트, 스테이트먼트도 영역 내에서 쓰는 것이 가능합니다.
[최대 쓰기 문자수] 코멘트:1024문자 스테이트먼트:5000문자 |
---|
MELSEC iQ-F 시리즈는 프로그램, 디바이스를 플래시 ROM 등의 비휘발성 메모리로 유지하고 있으므로 배터리는 필요하지 않습니다.
래치 릴레이 및 링크 릴레이의 신설, 타이머 및 카운터의 확장 등으로 디바이스가 충실해졌습니다.
내부 메모리는 디바이스 점수의 할당을 변경하여 사용할 수 있습니다.
● 특수 디바이스 편의성 그대로 기존의 특수 디바이스는 그대로이면서도 상위 기종과 호환 가능한 시스템 디바이스 등 합계 12000점까지 증가! 새로 추가된 상위 호환 시스템 디바이스
기존의 편리한 디바이스
|
● 래치 범위의 설정을 자유자재로 사용자 정의 각 디바이스마다 래치 범위의 설정이 가능하며, 클리어 조작 시 래치 클리어 범위를 선택하는 것도 가능합니다. ![]() |
● 편리한 타이머ㆍ카운터 설정 명령 쓰는 방법이나 디바이스 종류로 타이머ㆍ카운터의 특성이 정해지므로, 디바이스 번호에 관계없이 프로그램을 작성할 수 있습니다. 타이머는
카운터는
|
---|
FX3 시리즈에서 전용 명령 대폭 추가
[FX3] 510종류 | → | [FX5] 1014종류로 확대 |
---|
MELSEC iQ-R의 호환 명령, 내장 기능의 전용 명령 등 편리한 명령이 증가하였습니다.
(FX3U, FX3UC의 프로그램만 읽기 변환 가능)
사칙 연산에서 기호의 입력도 가능해져, 보다 알기 쉽게 직감적으로 기술할 수 있습니다.
파라미터 설정에 의해 3가지 모드의 입력ㆍ측정이 가능합니다.
고속 비교 테이블에서는 32 테이블, 다점 출력 고속 비교 테이블에서는 128 테이블의 설정이 가능합니다. 또한, DHCMOV 명령에 의해 최신값을 특수 레지스터에서 읽는 것도 가능합니다.
테이블 운전에 의한 간단한 위치결정이 가능합니다. 또한, 복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령, 복수 축 테이블 운전(DRVMUL) 명령 등을 사용한 간이 직선 보간 운전도 가능합니다.
다단속, 인터럽트 위치결정 등 다양한 테이블 운전 설정
* :내장 RS-485 통신의 경우
미쓰비시 인버터 프로토콜이 내장되어 있어, 인버터 통신 명령을 사용하여 RS-485 통신으로 접속된 미쓰비시 인버터를 제어할 수 있습니다.
통신 설정은 파라미터에서 쉽게 설정할 수 있습니다.
GX Works3에서의 진단 기능, SLMP 기능, 소켓 통신 기능, IP 어드레스 변경 기능 등이 다양한 기능 및 리모트 패스워드에 의한 외부에서의 부정한 액세스 방지 등에 대응할 수 있습니다.
파라미터 설정과 ADPRW(MODBUS 마스터의 통신 명령(데이터의 읽기/쓰기)) 하나로 MODBUS 기능을 사용할 수 있습니다. RS-485 통신 어댑터를 사용하면 최대 1200m까지 통신할 수 있습니다.
기본적인 약 110종류의 범용 펑션/펑션 블록을 제공하고 있습니다.
전용 명령과 함께 부품으로 드래그"드롭하여 사용할 수 있으므로 프로그램 제작 시간이 대폭 절감됩니다.