아날로그 입력 모듈은 외부에서의 아날로그 신호를 PLC에서 수신하는 인터페이스입니다. 채널 간 절연 유무, 전압 입력, 전류 입력, 전압ㆍ전류 혼합 입력, 열전대 입력, 측온저항체(RTD) 입력 타입 등 다양한 용도에 사용하실 수 있는 모듈을 제공하고 있습니다.
아날로그 입력 모듈에는 1차 지연 필터가 탑재되어 있습니다. 1차 지연 필터를 사용하면 고주파 노이즈 성분을 제거한 아날로그 입력 신호를 얻을 수 있습니다. 필터의 시정수는 파라미터에서 설정할 수 있으므로 프로그램을 작성하지 않고 쉽게 사용할 수 있습니다.
알람 출력 플래그에 의한 인터럽트 기능이 강화되어 예방 보전이 쉬워졌습니다. 아날로그 입력 신호의 계측값 및 변화율이 설정된 상하한 범위를 초과하면, 프로그램의 스캔 타임에 관계없이 인터럽트 처리하므로, 신속하게 이상 발생에 대응할 수 있습니다.
아날로그 입력 모듈에는 산업용으로 요구가 높은 아날로그 입력 데이터의 고속 수집을 위한 로깅 기능이 있습니다. 이것은 설정된 주기로 데이터를 수집하여 채널마다 최대 10000점의 로깅 데이터를 저장할 수 있습니다.
또한, 프로그램에서 임의의 타이밍이나 데이터 상태 변화를 유지 트리거로 데이터 수집을 정지시킬 수 있습니다. 이 기능에 의해 유지 트리거 전후의 아날로그 입력 데이터를 유지할 수 있으므로, 발생 현상의 특정 및 시험 데이터의 수집이 용이합니다. 하나의 용도 예로 모터의 검사 장치가 있습니다. PLC에서 인버터 및 발전기 미터에 시험 패턴의 제어 지령을 내리면서 피검사 대상 모터의 테스트 데이터를 고속으로 수집할 수 있습니다.
시프트 연산, 스켈링은 파라미터를 사용하여 설정하므로, 전용 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 따라서 프로그램의 개발비 절감과 프로그램 용량 억제가 가능합니다.
아날로그 입력 모듈 성능 사양
항목 | R60AD4 | R60ADV8 | R60ADI8 | R60AD8-G | R60AD16-G |
---|---|---|---|---|---|
아날로그 입력 채널수 [CH] | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
정밀도 | |||||
주위 온도 25±5℃ | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 |
주위 온도 0~55℃ | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | - | - |
온도 계수 | - | - | - | ±35ppm/℃ | ±35ppm/℃ |
공통 | |||||
변환 속도 [CH] | 80μs | 80μs | 80μs | 10ms | 10ms |
채널 간 절연 | - | - | - | 트랜스 절연 | 트랜스 절연 |
절대 최대 입력 | ±15V, 30mA | ±15V | 30mA | ±15V, 30mA | ±15V, 30mA |
전압 입력 | |||||
아날로그 입력 전압 [V] | DC-10~10 | DC-10~10 | ― | DC-10~10 | DC-10~10 |
디지털 출력값 | -32000~32000 | -32000~32000 | ― | -32000~32000 | -32000~32000 |
전류 입력 | |||||
아날로그 입력 전류 [mA] | DC0~20 | ― | DC0~20 | DC0~20 | DC0~20 |
디지털 출력값 | 0~32000 | ― | 0~32000 | 0~32000 | 0~32000 |
외부 배선 접속 방식 | |||||
18점 나사 단자대 | ● | ● | ● | ― | ― |
40핀 커넥터 | ― | ― | ― | ● | ● (×2) |
고속 아날로그 입력 모듈 성능 사양
항목 | R60ADH4 |
---|---|
아날로그 입력 채널수 [CH] | 4 |
정밀도 | |
주위 온도 25±5°C | ±0.1% 이내 |
주위 온도 0~55°C | ±0.2% 이내 |
입력 사양 | |
운전 모드(샘플링 주기) | 일반 모드(중속:10μs/채널) |
일반 모드(저속:20μs/채널) | |
동시 변환 모드(5μs/4채널) | |
절대 최대 입력 | ±15V, 30mA |
전압 입력 | |
아날로그 입력 전압 [V] | DC-10~10 |
디지털 출력값 | -32000~32000 |
전류 입력 | |
아날로그 입력 전류 [mA] | DC0~20 |
디지털 출력값 | 0~32000 |
외부 배선 접속 방식 | |
18점 나사 단자대 | ● |
온도 입력 모듈 성능 사양
항목 | R60TD8-G | R60RD8-G |
---|---|---|
아날로그 입력 채널수 [CH] | 8 | 8 |
냉접점 보상 정밀도 | ±1.0℃ | - |
사용 가능 열전대 | B, R, S, K, E, J, T, N | - |
사용 가능 측온저항체 | - | Pt100, JPt100, Ni100, Pt50 |
분해능 | B, R, S, N:0.3℃ K, E, J, T:0.1℃ |
0.1℃ |
변환 속도 [CH] | 30ms | 10ms |
채널 간 절연 | 트랜스 절연 | 트랜스 절연 |
단선 검출 | ● | ● |
출력 | ||
온도 측정값(16비트 부호 있음 바이너리) | -2700~18200 | -2000~8500 |
스켈링값(16비트 부호 있음 바이너리) | ● | ● |
외부 배선 접속 방식 | ||
40핀 커넥터 | ● | ● |