제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

온도 조절 모듈

MELSEC iQ-R 시리즈 온도 조절 모듈은 안정성과 응답성이 높은 온도 제어를 실현합니다. 열전대 입력, 측온저항체 입력의 입력 타입이 있으며, 모두 히터 단선 검출 기능 없음/장착 타입을 제공하고 있습니다.


외란 영향 억제에 의한 이상 제품 발생율 감소, 생산성ㆍ품질 향상

외란 억제 기능으로 외란에 의해 발생하는 온도 변동을 신속하게 감쇠시시킴으로써, 규정 온도 내에서 제품 가공이 가능하며, 이상 제품 발생율을 줄일 수 있습니다. 제품 포장기, 사출성형기, 반도체 제조장치의 웨이퍼 가열용 플레이트 등 정기적으로 외란이 발생하는 장치에 효과적입니다.


모듈 간 연계 기능

최대 64대의 온도 조절 모듈 간에 연계하여 온도 제어를 실행합니다. 연계할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

  • 모듈 간 동시 온도 상승 기능
  • 모듈 간 피크 전류 억제 기능

■ 모듈 간 동시 온도 상승 기능

여러 루프의 도달 시간을 갖추어 균일한 온도 제어를 실행합니다. 제어 대상 부분이나 부분적인 열팽창이 없는 균질인 온도 제어가 가능합니다. 16 그룹까지 분할하여 온도 상승 도달 시간을 갖춤으로써, 온도 상승 시 발생하는 불필요한 에너지를 시스템 전체에서 절감할 수 있습니다.

■ 모듈 간 피크 전류 억제 기능

트랜지스터 출력의 타이밍을 변경하여 피크 전류를 억제합니다. 히터 용량이 큰 채널과 작은 채널을 같은 그룹으로 설정하면, 설비의 전원 용량 감축에 의한 에너지 절약 효과를 얻을 수 있습니다. 최대 5 그룹까지 분할 가능합니다.


실시간으로 온도 파형을 모니터할 수 있는 온도 트레이스

GX Works3의 온도 트레이스를 사용하면, 실시간으로 온도를 트레이스 할 수 있으며, 온도 파형을 확인하면서 파라미터를 조정할 수 있습니다. 또한, 트레이스한 온도는 CSV 파일로 내보내어 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.


온도 조절 모듈 성능 사양

항목 R60TCTRT2TT2 R60TCRT4 R60TCTRT2TT2BW R60TCRT4BW
아날로그 입력 채널수 [CH] 4 4 4 4
사용 가능 열전대 B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PLⅡ, W5Re/W26Re - B, R, S, K, E, J, T, N, U, L, PLⅡ, W5Re/W26Re -
사용 가능 측온저항체 Pt100, JPt100 Pt100, JPt100 Pt100, JPt100 Pt100, JPt100
샘플링 주기 [4CH] 250ms/500ms 250ms/500ms 250ms/500ms 250ms/500ms
제어 출력 주기 0.5s~100.0s 0.5s~100.0s 0.5s~100.0s 0.5s~100.0s
입력 임피던스 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ
입력 필터
(0:입력 필터 OFF)
0~100s 0~100s 0~100s 0~100s
센서 보정값 설정 마이너스 입력 범위의 풀 스케일~입력 범위의 풀 스케일
센서 입력 단선 시 동작 업 스케일 처리
온도 제어 방식 PID ON/OFF 펄스 또는 2 위치 제어
히터 단선 검출 사양 - -
지시 정밀도*1
주위 온도 25±5℃ 시 ±0.3% 이내 ±0.3% 이내 ±0.3% 이내 ±0.3% 이내
주위 온도 0~55℃ 시 ±0.7% 이내 ±0.7% 이내 ±0.7% 이내 ±0.7% 이내
PID 상수 범위
PID 상수 설정 오토 튜닝에 의한 설정 가능
비례대(P) ㆍ입력 범위의 단위가 ℃, °F일 때: 0(0.0)~입력 범위의 풀 스케일(소수점 위치에 따름)
ㆍ입력 범위가 다른 아날로그 모듈 입력일 때: 0.0~1000.0%
적분 시간(I) 0~3600s (P 제어, PD 제어의 경우에는 0을 설정합니다.)
미분 시간(D) 0~3600s (P 제어, PI 제어의 경우에는 0을 설정합니다.)
트랜지스터 출력
출력 신호 ON/OFF 펄스 ON/OFF 펄스 ON/OFF 펄스 ON/OFF 펄스
정격 부하 전압 [V] DC10~30 DC10~30 DC10~30 DC10~30
최대 부하 전류 0.1A/1점, 0.4A/코먼 0.1A/1점, 0.4A/코먼 0.1A/1점, 0.4A/코먼 0.1A/1점, 0.4A/코먼
최대 돌입 전류 0.4A, 10ms 0.4A, 10ms 0.4A, 10ms 0.4A, 10ms
외부 배선 접속 방식
18점 나사 단자대 ● (×2) ● (×2)
*1. 정밀도 계산 방법은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 매뉴얼을 참조하십시오. (노이즈의 영향을 받고 있지 않은 경우에 한합니다.)
정밀도(℃)=풀 스케일×지시 정밀도+냉접점 온도 보상 정밀도