출력 모듈은 메커니컬 릴레이 접점 장치를 가지고 있으며, 사용하는 부하 전압 범위가 넓은 릴레이 출력 타입 및 DC12~24V의 부하에 사용할 수 있는 트랜지스터 출력 타입이 있습니다. 부하 전압 및 출력 점수의 차이에 따라 고객의 요구에 최적의 모듈을 제공하고 있습니다.
릴레이 출력 모듈 및 진단 기능 내장 출력 모듈은 각 출력점의 ON 횟수를 적산 카운트하고 있습니다. 릴레이 출력 모듈은 내장 접점, 진단 기능 내장 출력 모듈은 외부 접속한 릴레이의 개폐 횟수를 확인하여, 릴레이 수명에 따른 예방 보전을 실행할 수 있습니다.
출력 모듈 성능 사양
항목 | 릴레이 출력 | 트라이액 출력 | 트랜지스터(싱크) 출력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RY18R2A |
RY10R2 | RY20S6 |
RY40NT5P | RY41NT2P | RY42NT2P | RY41NT2H | |
점수 [점] | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 32 |
정격 개폐 전압, 전류 | DC24V/2A AC240V/2A |
DC24V/2A AC240V/2A |
AC100~ 240V/0.6A |
― | ― | ― | ― |
정격 부하 전압 [V] | ― | ― | ― | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 |
최대 부하 전류 [A/점] | ― | ― | ― | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
응답 시간 | 12ms 이하 | 12ms 이하 | 1ms+ 0.5 사이클 이하 |
1ms 이하 | 1ms 이하 | 1ms 이하 | 2μs 이하 |
코먼 방식 [점/1코먼] | ― | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
보호 기능(과부하ㆍ과열) | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ― |
외부 배선 접속 방식 | |||||||
18점 나사 단자대 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
40핀 커넥터 | ― | ― | ― | ― | ● | ● (×2) | ● |
항목 | 트랜지스터(소스) 출력 | 진단 기능 내장 (소스) 출력 |
|||
---|---|---|---|---|---|
RY40PT5P | RY41PT1P | RY42PT1P | RY41PT2H | RY40PT5B |
|
점수 [점] | 16 | 32 | 64 | 32 | 16 |
정격 부하 전압 [V] | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 | DC24 |
최대 부하 전류 [A/점] | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
응답 시간 | 1ms 이하 | 1ms 이하 | 1ms 이하 | 2μs 이하 | 1.5ms 이하 |
코먼 방식 [점/1코먼] | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 |
보호 기능(과부하ㆍ과열) | ● | ● | ● | ― | ● |
인터럽트 기능*1 | |||||
출력 단선 검출 기능 | ― | ― | ― | ― | ● |
출력 단락 검출 기능 | ― | ― | ― | ― | ● |
외부 배선 접속 방식 | |||||
18점 나사 단자대 | ● | ― | ― | ― | ● |
40핀 커넥터 | ― | ● | ● (×2) | ● | ― |