제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

Ethernet 인터페이스 모듈

Ethernet 인터페이스 모듈에는 Ethernet, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크(트위스트 페어 케이블), CC-Link IE 필드 네트워크용 통신 포트로 사용할 수 있는 2개의 Ethernet 포트가 있습니다. 또한, 네트워크의 통신 상태를 즉시 인식할 수 있도록, 모듈 전면에 식별하기 쉬운 인쇄와 도트 매트릭스 LED를 채택하고 있습니다.

2개의 기가비트 대응 Ethernet 포트 탑재

기가비트에 대응하는 2개의 Ethernet 포트를 탑재하여, Ethernet, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크(트위스트 페어 케이블) 또는 CC-Link IE 필드 네트워크의 통신을 실행할 수 있습니다. 이 2개의 Ethernet 포트에는 다른 네트워크를 조합하여 사용하는 것도 가능합니다. Ethernet과 CC-Link IE 필드 네트워크 등 2개의 네트워크에 1개의 모듈에서 대응 가능하므로, 네트워크 구축 비용이 절감됩니다. 또한, Ethernet 통신에서는 128 커넥션의 동시 오픈이 가능하며, 보다 많은 Ethernet 대응 기기와 접속할 수 있습니다.


Ethernet 인터페이스 모듈 성능 사양

항목 RJ71EN71*2
전송 사양
데이터 전송 속도 [bps] 1G/100M/10M
인터페이스 RJ45 커넥터(AUTO MDI/MDI-X)
최대 프레임 크기 [바이트] 1518/9022(점보 프레임 사용 시)
IP 버전 IPv4에 대응
송수신 데이터 저장용 메모리
동시 오픈 가능 개수 [커넥션] 128
고정 버퍼 5K워드×16
소켓 통신 5K워드×48(P1만 사용 시)
5K워드×112(P1/P2 사용 시)
랜덤 액세스용 버퍼 6K워드×1
CC-Link IE 필드/컨트롤러 네트워크의 케이블 사양
통신 케이블 Ethernet 케이블(카테고리 5e 이상, 이중 실드ㆍSTP)
*2. Q 시리즈 호환 Ethernet 모드로 사용하는 경우에는 사양이 다릅니다.