CC-Link IE 컨트롤러 네트워크는 대규모 컨트롤러 분산 제어에 최적의 Gigabit Ethernet 기반의 컨트롤러 네트워크입니다.
고속(1Gbps)ㆍ대용량(128K워드)ㆍ광 이중 루프에 의해 신뢰성 높은 컨트롤러 네트워크 시스템을 구축할 수 있습니다.
노이즈에 강한 광 케이블을 사용한 이중 루프의 전송 방식에 의해 케이블의 단선, 전원 다운 등의 이상이 발생해도 루프백 기능으로 통신을 계속할 수 있습니다.
엔지니어링 소프트웨어에서 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 전체의 상황을 그래픽으로 표시하여, 회선 트러블, 모듈의 이상을 즉시 발견할 수 있습니다. 따라서 만일의 트러블 발생 시라도 즉시 이상 위치를 특정할 수 있으므로 시스템의 Down Time이 단축됩니다. 또한, 네트워크를 이용하여 다른 국 PLC의 상태도 모니터할 수 있습니다.
CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 모듈 성능 사양
항목 | RJ71GP21-SX |
---|---|
통신 속도 [bps] | 1G |
전송로 형식 | 이중 루프 |
통신 케이블 | 1000BASE-SX(MMF) 대응 광 케이블 |
최대 국간 거리 [m] | 550(코어 바깥지름 50μm 시) 275(코어 바깥지름 62.5μm 시) |
총연장 거리 [m] | 66000(120대 접속, 코어 바깥지름 50μm 시) 33000(120대 접속, 코어 바깥지름 62.5μm 시) |
최대 접속 국수 [대] | 120(관리국:1, 일반국:119) |
1네트워크당 최대 링크 점수 | |
링크 릴레이(LB) | 32K점(32768점, 4KB) |
링크 레지스터(LW) | 128K점(131072점, 256KB) |
링크 입력(LX), 링크 출력(LY) | 각 8K점(8192점, 1KB) |