AnyWireASLINK는 PLC에서 센서 상태를 집중 감시(진화)하여 가동률 향상, 작업 시간 단축을 실현합니다.
또한, 다양한 센서를 많이 사용하는 기계ㆍ제어 장치 내의 공간 절약에도 기여하고 있습니다.
AnyWireASLINK 시스템에 접속하면, 각 센서의 센싱 레벨의 실측값 확인, 상위 컨트롤러에서 현장의 센서에 대한 감도 임계값 조정 등의 일괄 모니터ㆍ설정값 변경 및 설정값 일괄 저장이 가능합니다.
배선 절감 시스템을 구축하기 위한 다양한 센서 접속용 기기를 구비하고 있습니다.
AnyWireASLINK 마스터 모듈 성능 사양
항목 | RJ51AW12AL |
---|---|
접속 I/O 점수 | 최대 512점(입력 256점/출력 256점) |
접속 대수 | 최대 128대(각 슬레이브 모듈의 소비 전류에 따라 변동) |
최대 전송 거리(총연장)*1 | 200m*2 |
접속 방식 | 버스 형식(멀티 드롭 방식, T분기 방식, 트리 분기 방식) |
전송 클록 | 27.0kHz |
전송선 공급 전류*1 | 1.25mm2 케이블 사용 시:MAX 2A 0.75mm2 케이블 사용 시:MAX 1A |