BACnet®은 빌딩 자동화 업계에서 폭넓게 사용되고 있는 빌딩 자동화와 제어 네트워크용 데이터 통신 프로토콜로, 각종 제조회사 제품을 공통 프로토콜상에서 통신할 수 있습니다. MELSEC iQ-R 시리즈 BACnet 모듈을 사용하면, 조명, 냉난방 공조, 빌딩 방범 관리 시스템 등의 빌딩 자동화 기기를 직접 제어할 수 있으므로, 기기 비용 절감에 의한 다른 제어 시스템 간 통신 및 보수성 향상을 실현할 수 있습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈 BACnet 모듈은 입출력계 오브젝트 4,000 인스턴스, 모니터 기능(RDMONB) 10,000포인트까지의 등록이 가능하므로 센서, 구동 설비 등 다양한 기기의 제어가 요구되는 대규모 빌딩 자동화 제어 시스템을 구축할 수 있습니다.
BACnet® 컨트롤러로 각종 빌딩 자동화 기기를 제어하는 외에, 워크스테이션으로 여러 대의 컨트롤러를 관리ㆍ감시할 수 있습니다.
제어 시스템에 대한 전원이 차단되었을 때 속성값을 백업할 수 있으므로 보수성이 향상됩니다. MELSEC iQ-R 시리즈 BACnet 모듈은 MRAM 메모리를 내장하여 전원 차단 직전의 속성값을 저장하여 전원 복귀 후에 복원할 수 있으므로, Down Time 단축에 의해 메인터넌스 비용이 절감됩니다. 속성값의 저장 기간이 무제한이므로, 속성값이 자동으로 삭제되지 않으며 백업 데이터 손실도 발생하지 않습니다.
BACnet 모듈 성능 사양
항목 | RJ71BAC96 |
---|---|
전송 사양 | |
전송 속도[bps] | 100M/10M |
통신 모드 | 전이중/반이중 |
전송 방법 | 베이스 밴드 |
최대 세그먼트 길이 [m] | 100(스위칭 허브와 노드 간 길이) |
IP 버전 | IPv6/IPv4 |
BACnet®*1 사양 | |
입출력계 오브젝트*2 등록 가능 개수 | 4000 인스턴스 |
CA 오브젝트 등록 가능 개수 | 300 인스턴스 |
SC 오브젝트 등록 가능 개수 | 100 인스턴스 |
TL 오브젝트 등록 가능 개수 | 200 인스턴스 |
NC 오브젝트 등록 가능 개수 | 50 인스턴스 |
BDABR 등록 가능 개수 | 합계 2176포인트 |
BDABW 등록 가능 개수 | |
RDMONB 등록 가능 개수 | 합계 10000포인트 |
RCOVB 등록 가능 개수 | |
REVTB 등록 가능 개수 |