제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

CC-Link 시스템 마스터ㆍ로컬 모듈

CC-Link는 제어와 정보를 동시에 취급할 수 있는 버스(RS-485)형 오픈 필드 네트워크입니다. 슬레이브 기기 간에 ON/OFF 정보와 같은 비트 데이터, 아날로그 정보 등의 워드 데이터를 고속 전송할 수 있습니다.

CC-Link로 다양한 필드 기기 접속

*1. 리모트 네트워크 모드의 경우
*2. 리모트 디바이스 네트워크 모드의 경우

각종 CC-Link 대응 필드 기기를 접속하여 다양한 제어 요구에 맞는 시스템을 구축할 수 있습니다.
리모트 디바이스 네트워크 모드를 사용하면, 아날로그 기기 등의 리모트 디바이스국을 최대 64대까지 접속할 수 있습니다.


CC-Link 시스템 마스터ㆍ로컬 모듈 성능 사양

항목 RJ61BT11
통신 속도 [bps] 156k/625k/2.5M/5M/10M
전송로 형식 버스(RS-485)
통신 케이블 Ver.1.10 대응 CC-Link 전용 케이블
총연장 거리 [m] 100(10Mbps)~1200(156Kbps)
최대 접속 대수 [대] 65(마스터국:1, 슬레이브국:64)
1시스템당 최대 링크 점수(CC-Link Ver.2)
리모트 입출력(RX, RY) 각 8192점
리모트 레지스터(RWw, RWr) 각 2048점