![]()
![]()
| 모션 컨트롤러 | ||
|---|---|---|
| Q170MSCPU-S1 | Q170MSCPU | |
| PLC CPU부 | Q06UDHCPU 상당 | Q03UDCPU 상당 |
| 서보 앰프 I/F | SSCNETⅢ/H(150Mbps) |
|
| 접속 서보 앰프 | MR-J4(W)-B |
|
| 최대 제어 축수 | 16축 |
|
| 연산 주기 | 0.22ms~ | |
| 엔지니어링 환경 | MELSOFT MT Works2 MR Configurator2 ※1 | |
| 프로그램 언어 | 모션 SFC | |
| 제어 방식 | 위치 제어, 속도 제어 |
|
| 위치결정 제어 | 직선 보간, 원호 보간, 궤적 제어, 헬리컬 보간, 위치 추종 제어, 정위치 정지 속도 제어, 고속 진동 제어, 속도 위치 전환 제어 | |
| 가감속 처리 |
사다리꼴 가감속, S자 가감속, 어드밴스드 S자 가감속 |
|
| 수동 제어 | JOG 운전, 수동 펄스 발생기 운전, 동시 JOG 운전 | |
| 제어 내용 변경 기능 |
현재값 변경, 목표 위치 변경 기능 |
|
| 원점복귀 방식 | 근점 도그식 1, 근점 도그식 2, 스케일 원점 신호 검출식, 카운트식 1, 카운트식 2, 카운트식 3, 데이터 세트 방식 1, 데이터 세트 방식 2, 도그 크래들식, 스토퍼 정지 방식 1, 스토퍼 정지 방식 2, 리미트 스위치 겸용식 | |
| 보조 기능 | 비상 정지 기능, H/W 스트로크 리미트 기능, S/W 스트로크 리미트 기능, 절대 위치 시스템, 앰프 없음 운전 기능, 무한 길이 이송 기능, 임의의 데이터 모니터 기능, 마크 검출 기능 |
|
※1: MR Configurator2는 MELSOFT MT Works2에 포함되어 있습니다.