제품정보

MELSEC-Q 시리즈

iQ Platform 레벨의 고속 제어
생산성 대폭 향상!

소형 일체형에서도 컨트롤러의 기본 성능이 뛰어난 "Q170MSCPU".
모션 처리의 고속성은 미쓰비시 iQ Platform 대응 컨트롤러와 같은 레벨을 실현하고 있습니다.

CASE Study 콤팩트하면서도 높은 속도, 성능택-타임을 단축하여 생산성 향상에 위력 발휘!
1.서보 축수가 증가해도 멀티 CPU 간 고속 버스를 탑재하고 있으므로 안심!

iQ Platform의 멀티 CPU 고속 통신을 기반으로 독립된 PLC CPU부와 모션 CPU부 간에 0.88ms의 고속 데이터 전송(최대 14KW)을 실현하였습니다.
PLC의 스캔 타임에 영향을 받지 않고 iQ Platform 대응 컨트롤러 레벨의 모션 제어가 가능합니다.