CC-Link V2 대응 마스터 블록에 의해 리모트 I/O국, 리모트 디바이스국, 인텔리전트 디바이스국을 접속할 수 있습니다.
CC-Link V2 대응 인터페이스 블록에 의한 인텔리전트 디바이스국으로 확장 사이클릭 설정 및 대응 PLC에서는 마스터국에서 다른 국 액세스 기능에 의한 프로그래밍의 전송 및 모니터가 가능합니다.
FX3UC-32MT-LT(-2)는 CC-Link/LT의 마스터 기능이 내장되어 있으므로, 배선 절감에 의한 배선 비용 절감이 가능합니다.
CC-Link/LT의 배선 절감 I/O 제어를 이용할 수 있습니다.
GX Works2를 마스터국의 FX3 시리즈 기본 유니트에 접속하면, 인텔리전트 디바이스국에 접속된 FX3 시리즈의 프로그램 쓰기, 디바이스 모니터, 유지보수 등이 가능합니다.
GX Works2의 파라미터상에서 CC-Link의 설정이나 리모트 디바이스국의 초기 설정, 네트워크 상태 진단 등을 쉽게 실행할 수 있습니다.
FX3G(C) /FX3U(C) 시리즈는 CC-Link로 접속하여 I/O 제어 점수를 확장할 수 있습니다.
ㆍFX3G/FX3GC 128점→256점
ㆍFX3U/FX3UC 256점→384점