RS-422/USB/RS-232C 통신 기기를 장착하면, 주변기기와의 접속 포트를 증설할 수 있습니다.
증설한 포트에는 PC 등의 시퀀스 프로그래밍용 기기 및 표시기(GOT) 등을 접속할 수 있습니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | |||||||||||
FX3G-422-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 PLC가 표준 탑재하고 있는 주변기기 접속용 RS-422 포트와 같은 통신을 실행할 수 있습니다. |
※3 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3U-422-BD |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
PLC 내장 | |||||||||||
FX3S, FX3G, FX3GC PLC 본체 내장 USB 포트 |
● PLC 본체 내장 USB 포트 USB 인터페이스를 가지고 있는 PC와 접속하여 프로그래밍 및 모니터를 실행할 수 있습니다. 1) ch수:1 2) 최대 전송 거리:최장 3m 3) 제어 방법:프로그래밍 통신 |
○ 내장 |
○ 내장 |
- | ○ 내장 |
- | |||||
기능 확장 보드 | |||||||||||
FX3U-USB-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 USB 인터페이스를 가지고 있는 PC와 접속하여 프로그래밍 및 모니터를 실행할 수 있습니다. 1) ch수:1 2) 절연:있음 3) 최대 전송 거리:최장 5m(3m 케이블 부속) 4) 제어 방법:프로그래밍 통신 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※ ○ 최대 1대 |
※:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | |||||||||||
FX3G-232-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 RS-232C 인터페이스를 가지고 있는 PC 및 표시기와 직접 접속할 수 있습니다. 1) 대상 주변기기 ㆍPC 프로그래밍 소프트웨어 ㆍRS-232C 접속의 표시기 2) ch수:1 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 방법:프로그래밍 통신 |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3U-232-BD |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
||||||
특수 어댑터 | |||||||||||
FX3U-232ADP-MB |
● PLC의 왼쪽에 접속하는 어댑터 RS-232C 인터페이스를 가지고 있는 PC 및 표시기와 직접 접속할 수 있습니다. 1) 대상 주변기기 ㆍPC 프로그래밍 소프트웨어 ㆍRS-232C 접속의 표시기 2) ch수:1 3) 절연:있음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 방법:프로그래밍 통신 |
※6 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※6:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
※1:FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.
<접속 케이블>
각 주변기기에서 지정한 RS-422 케이블(PLC측이 MINI DIN8핀 타입)을 사용하십시오.
※1:FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.
※1:특수 어댑터만 접속할 수 있습니다.
※2:기능 확장 보드는 FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.
<접속 케이블>
RS-232C 통신 기기와 주변기기의 주요 접속 케이블은 다음과 같습니다.
아래 이외의 조합에 대해서는 "FX 시리즈 사용자 매뉴얼(통신 제어편)"을 참조하십시오.
기능 확장 보드(FX3G-232-BD/FX3U-232-BD) 특수 어댑터(FX3U-232ADP-MB) |
|
---|---|
DOS/V PC(D-SUB 9핀) | FX-232CAB-1 |
PC-9800 PC(D-SUB 25핀) | F2-232CAB-1 |
PC-9800 PC(하프 피치 14핀) | FX-232CAB-2 |
표시기(GOT) | 각 표시기의 RS-232C 접속용 케이블이나 배선으로 접속하십시오. |
여러 주변기기에서 프로그램을 변경하는 것을 방지하기 위해 HPP(FX-20P, FX-30P), PC 소프트웨어 등의 프로그래밍 도구는 어느 한 쪽에만 접속하십시오.