![]()
PLC의 일반 카운터에서는 수10Hz 정도의 카운트가 상한이지만, FX PLC에 표준 탑재된 고속 카운터를 사용하면, 고속 펄스 입력을 카운트할 수 있습니다.
내장 고속 카운터는 범용 입력 X000 ~ X007의 입력을 이용합니다. 또한, 1상식, 2상식 및 스타트, 리셋 기능 내장 등 사용하는 카운터에 따라 입력 형식 및 입력 단자 번호가 미리 정해져 있습니다.
U:업 입력 D:다운 입력 A:A상 입력 B:B상 입력 R:리셋 입력 S:스타트 입력
| 입력 번호 |
1상 1계수 입력 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C241 | C242 | C243 | C244 | C244※1 (OP) |
C245 | C245※1 (OP) |
|
| X000 | U/D | U/D | U/D | ||||||||||
| X001 | U/D | R | R | ||||||||||
| X002 | U/D | U/D | U/D | ||||||||||
| X003 | U/D | R | R | ||||||||||
| X004 | U/D | U/D | |||||||||||
| X005 | U/D | R | |||||||||||
| X006 | S | U/D | |||||||||||
| X007 | S | U/D | |||||||||||
| 입력 번호 |
1상 2계수 입력 | 2상 2계수 입력 | FX3U-4HSX-ADP※3 의 입력 할당 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C246 | C247 | C248 | C248 (OP) |
C249 | C250 | C251 | C252 | C253 | C253 (OP) |
C254 | C254※2 (OP) |
C255 | 1번째 | 2번째 | |
| X000 | U | U | U | A | A | A | ○ | - | |||||||
| X001 | D | D | D | B | B | B | ○ | - | |||||||
| X002 | R | R | R | R | ○ | - | |||||||||
| X003 | U | U | U | A | A | A | - | ○ | |||||||
| X004 | D | D | D | B | B | B | - | ○ | |||||||
| X005 | R | R | R | R | - | ○ | |||||||||
| X006 | S | S | A | ○ | - | ||||||||||
| X007 | S | B | S | - | ○ | ||||||||||
※1:FX3U, FX3UC PLC만
※2:FX3G, FX3GC PLC만
※3:FX3U PLC만
[예]
C238(1상 1계수)를 사용하면, "X003이 고속 입력 단자"로 자동으로 전환됩니다. 또한, C252(2상 2계수, 리셋부)를 사용하면, "X000이 A상 입력" "X001이 B상 입력" "X002가 리셋 입력"으로 자동으로 전환됩니다.
나머지 입력은 일반 입력으로 그대로 사용할 수 있습니다.
고속 입력 단자의 입력 필터는 자동으로 0으로 조정됩니다.
각 카운터를 계수할 수 있는 주파수의 최대값에 대해서는 이전의 일람표에 있는 "카운터 번호 최고 응답 주파수"를 참조하십시오. 각 PLC에는 PLC가 취급할 수 있는 "종합 주파수"가 처리 상한으로 정해져 있습니다.
자세한 내용은 각 제품의 매뉴얼을 참조하십시오.
1) 고속 비교 SET, RESET/고속 대역 비교 명령※

※:고속 대역 비교 명령은 FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC PLC만
2) 고속 카운터 인터럽트 기능(FX3U, FX3UC만)

3) 테이블 비교 명령(FX3U, FX3UC만)

4) 고속 카운터 전송(FX3U, FX3UC만)

일반 1체배의 2상 입력 카운터를 특수 보조 릴레이(M8388, 8198, 8199)와 함께 사용하면 4체배의 카운터로 사용할 수 있습니다.
| 고속 카운터의 종류 | 펄스 입력 신호 형식 | |
|---|---|---|
| 1상 1계수 입력 | ![]() |
|
| 1상 2계수 입력 | ![]() |
|
| 2상 2계수 입력 | 1체배 | ![]() |
| 4체배 | ![]() |
|