제품정보

MELSERVO-J4 Solutions vol.09 컨버팅 장치

현장의 과제를 완벽하게 해결!

현장의 과제 과제 1 과제 2

컨버팅 장치

해결 1

필름 등의 연속된 감기를 신축시키지 않고 풀려면, 일정한 장력이 필요합니다.
한 편, 장력, 토크, 바깥지름은 다음의 관계식이 있는데, 풀기의 장력을 일정하게 하려면 권경에 맞추어 토크를 변경합니다.
풀기 축에 대해 권경에 맞는 토크 지령을 장력 검출기에서의 데이터로 보정하여 서보 앰프에 보냅니다.

해결 1 그림

[풀기 장치]
인버터, 파우더 브레이크를 사용하여 풀기 장치를 구성하는 것도 가능합니다.

해결 1 그림

해결 2

여러 서보 앰프를 PN 모선 공통으로 전원 회생 공통 컨버터와 접속하면 회생 전력을 활용할 수 있습니다.

해결 2 그림

모델 시스템

기기 구성애플리케이션

기기 구성

PLC CPU:Q06UDEHCPU 모션 CPU:Q172DSCPU 서보 앰프:MR-J4-B
GOT:GOT1000 시리즈 입출력 모듈:QX40, QY40P 서보 모터:HG-SR, HG-KR
기본 베이스:Q35DB 아날로그 입력 모듈:Q64AD 전원 회생 공통 컨버터:FR-CV 시리즈
텐션 미터:LM-10PD 장력 검출기:LX-050TD

기동 순서

순서 1

전원 회생 공통 컨버터를 배선합니다.

아래쪽 화살표

순서1-그림

순서 2

전원 회생 공통 컨버터 사용시, 서보 파라미터 PC20을 설정합니다.

아래쪽 화살표

순서2-그림

순서 3

풀기축, 감기 축, 롤축이 속도ㆍ토크 제어를 실행하기 위한 파라미터를 설정합니다.

아래쪽 화살표

순서 4

속도 제어로 전환 모션 SFC 프로그램을 작성합니다. 제어 축의 용도에 따라 속도 제어(10), 토크 제어(20)를 설정합니다. 오른쪽의 모션 SFC는 풀기축을 토크 제어, 다른 축을 속도 제어로 전환하는 예입니다.

순서3-그림 순서4-그림