![]()
적용 기술 :
컨버팅용 펑션 블록 장력 센서 피드백 토크 제어,
단사 피드백 속도 제어 마크 감지 기능, 사행 보정 제어
용도 사례 :
코터, 라미네이터, 스릿타
데모 내용 :
다양한 산업 분야에서 컨버팅 기술은 필요하고, 소재의 다양화, 생산 속도, 정확도 향상, 다기능화하는 가공이 요구되고 있습니다.
그 과제를 미쓰비시 전기의 컨버팅 솔루션이 해결합니다.
| 사용 기기 | |
|---|---|
| 컨트롤러 | 심플 모션 유닛 RD77GF16 |
| 풀기부 |
서보 앰프 MR-J4-100GF 서보 모터 HG-SR102G1H(1/6) 장력 검출기 LX-015TD 텐션 미터 LM-10PD |
| 감기부 |
범용 인버터(Roll to Roll 전용품) FR-A820-1.5K-1-R2R 프리미엄 효율 모터 SF-PR-SC-1.5K 파워 앰프 LD-10PAU 파우더 클러치 ZA-0.6A1 기어드 모터 GM-S0.1KW 1/20 장력 검출기 LX-015TD 텐션 미터 LM-10PD |
| 사행 보정 제어 |
서보 앰프 MR-J4-20GF 서보 모터 HG-KR23 |
| 가공부 |
서보 앰프 MR-J4-20GF, MR-J4-10GF 서보 모터 HG-KR23, HG-KR13 |