제품정보

제품 특징

고장 예측 기능

MELSERVO-J4에 의해 완성되는 최적의 솔루션

  1. 구동 구성 부품의 메인터넌스 타이밍 통지
  2. 라인, 장치의 가동률 향상

대응 기종

MR-J4-GF / GF-RJ

권장 장치
자동차 생산 라인/반도체 생산 라인/액정 생산 라인/기판 실장 라인 등

서보 앰프가 장치 구동 부품의 경년 변화를 검출하여 통지

생산 라인의 고장 예측 정보를 파악하여 적절한 타이밍에 메인터넌스함으로써 라인 전체의 가동률이 향상됩니다.

서보 앰프가 장치 구동 부품의 경년 변화를 검출하여 통지

  • 마찰 고장 예측 기능
    가이드나 볼스크류의 크론 마찰 및 점성 마찰 계수의 변화에서 판단하여 고장을 예측합니다.
  • 진동 고장 예측 기능
    가이드나 볼스크류, 벨트 등의 경년 변화를 서보 모터 운전시/정지시 진동 레벨 및 진동 주파수의 변화에서 판단하여 고장을 예측합니다.
  • 총이동량 고장 예측 기능
    볼스크류, 베어링 등의 누적 가동 수명에 대한 도달을 서보 모터 총이동량 데이터에서 판단하여 메인터넌스 타이밍을 통지합니다.

※ 고장 예측 기능은 소프트웨어 버전 A3 이후의 MR-J4-GF(-RJ) 서보 앰프에서 사용할 수 있습니다.
 이 기능은 모든 고장의 예측을 보증하는 것은 아닙니다.