![]()
MELSERVO-J4에 의해 완성되는 최적의 솔루션
MR-J4-A-RJ
| 권장 장치 로터리 커터 장치/간이 포장기/시트 첨합 장치 등 |
|---|
기능 추가에 의해 적용 애플리케이션이 크게 확대됩니다.
● 간이 캠 기능
캠 데이터를 기반으로 한 캠 제어에 의해 매끄러운 반송ㆍ정지를 실현합니다.
MR Configurator2 간이 캠 설정 화면
●엔코더 팔로잉 기능
동기 엔코더 신호를 지령 펄스로 한 제어가 가능합니다.
● 지령 펄스 입력 through 기능
지령 펄스를 후축의 서보 앰프에 출력하여 후축의 서보 앰프의 지령 펄스로 하면, 여러 축에서의 동기 운전에 대응합니다.
● 마크 센서 입력 보정 기능
센서 검출 위치와 기준 위치의 차이를 보정하면, Corner mark 등에 맞게 절단할 수 있습니다.
● 통신 기능 (MODBUS® RTU)
MR-J4-A-RJ는 표준 대응 RS-422/RS-485 통신 (당사 범용 AC 서보 프로토콜)에 추가하여 RS-485 통신 (MODBUS® RTU 프로토콜)을 지원합니다.
MODBUS® RTU 프로토콜에서는 펑션 코드 03h (유지 레지스터 읽기) 등에 대응합니다.
캠 데이터를 MODBUS® RTU 경유로 설정 가능합니다.
| PLC 등 마스터 기기 | MODBUS® RTU | ||||||
| 슬레이브 기기 | |||||||
| MR-J4-A-RJ | 표시기 | 인버터 | 온도 조절기 | 계측기 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* MR-J4-A-RJ 전용 RJ-45 대응 케이블 및 RJ-45 대응 중계 커넥터 단자대가 필요합니다.