![]()
MELSERVO-J4에 의해 완성되는 최적의 솔루션
MR-J4-GF-RJ/B-RJ / A-RJ
| 권장 장치 자동차 생산 라인/프레스 장치/소재 가공 장치/반송 장치/XY크레인 장치/충전기/골판지 기계 등 |
|---|
기능 안전 유닛 MR-D30과 기능 안전 대응 서보 모터를 사용하면, 카테고리 4 PL e, SIL 3에 대응합니다.
기능 안전 대응 서보 모터를 사용한 경우, 기계 단부의 외부 엔코더가 불필요하므로, 배선 절감의 간단한 구성이 가능합니다. 또한, 안전 네트워크를 사용하면, MR-D30에 대한 안전 신호의 입력이 불필요하므로, 배선 절감이 가능합니다.
| IEC/EN 61800-5-2:2007의 기능 | 안전성 레벨 | |
|---|---|---|
| STO(Safe torque off) | 안전 토크 차단 | 카테고리 4, PL e, SIL 3 |
| SS1(Safe stop 1) | 안전 정지 1 | |
| SS2(Safe stop 2)※1 | 안전 정지 2 | |
| SOS(Safe operating stop)※1 | 안전 정지 유지 | |
| SLS(Safely-limited speed)※2 | 안전 속도 제한 | |
| SBC(Safe brake control) | 안전 브레이크 출력 | |
| SSM(Safe speed monitor)※2 | 안전 속도 범위 출력 | |
※1:기능 안전 대응 서보 모터를 사용하면 실현 가능
※2:기능 안전 대응 서보 모터를 사용하지 않는 경우에는 카테고리 3 PL d, SIL 2