![]()
MELSERVO-J4에 의해 완성되는 최적의 솔루션
MR-J4-GF / GF-RJ※1 / B/B-RJ / B-LL※2 / WB / A / A-RJ
※1:압력 제어 모드 사용시는 원터치 조정 기능을 사용할 수 없습니다.
※2:앰프 지령 방식에는 대응하지 않습니다.
또한, 압력 제어 모드 사용시는 원터치 조정 기능을 사용할 수 없습니다.
| 권장 장치 실크 스크린 프로세스 인쇄기/반송 장치/충전기/실장기/인출 로봇/자동 조립 장치/얼라이먼트 장치/연마 장치 등 |
|---|
원터치 조정 기능으로 단시간에 최적의 게인 조정이 완료됩니다. "기계 공진 억제 필터", "어드밴스드 제진 제어 II", "로버스트 필터" 등 선진의 진동 억제 기능으로 장치 성능을 최대한으로 발휘합니다.
"앰프 지령 방식"에서 모터의 허용 이동량을 설정하기만 하면, 원터치 조정에 최적의 지령을 서보 앰프 내부에서 생성하여 조정할 수 있습니다.