![]()

디지털 타입의 고압 수배전용 보호 계전기로, 고정밀도로 안정된 특성을 유지합니다.
상시 사고 감시 기능의 충실 및 출력 회로의 이중화에 의해 신뢰성이 향상되었습니다.
당사 기존 제품과의 호환성이 있어, 설계 변경이 용이하며 개조에도 적합합니다.

고속 디지털 연산에 의해 기존에 없는 고정밀의 보호를 실현합니다. 동작 특성을 소프트웨어로 컨트롤 하면 경시 변화가 적고 안정성이 뛰어납니다.

입력, 전원, CPU의 회로를 항시 체크하는 "상시 감시 기능"을 탑재하였습니다. 릴레이 고장이 발생한 경우에도 빠르게 상황을 파악할 수 있습니다. 또한, "출력 회로 이중화"에 의해 부품 불량 등에 의한 동작 이상도 방지합니다.
서지 및 노이즈, 고주파, 휴대전화의 전파, 온도, 습도 등의 영향을 받지 않도록 한 구조입니다.

한시 요소는 4종의 동작 시간 특성을 탑재하였습니다. 배전용 변전소 송출 OCR의 협조 조건 및 하위 기기의 조건에 따라 각종 보호 협조 조건에 최적의 특성을 선택할 수 있으므로, 설계 시간 단축을 도모할 수 있습니다.

계통의 Io, Vo를 계전기 자체가 상시 계측 표시하므로, 계통 정상시 잔류 Vo, 상시 누설 전류 Io를 파악할 수 있으므로, 최적의 정정이 가능합니다.
지락 사고 발생시 계통 입력값을 측정ㆍ저장합니다. 표시 선택 스위치를 전환하여 Io, Vo, 위상 등의 각 값을 LED 표시합니다. 사고 원인 조기 규명, 조속한 운전 정상화에 기여하고 있습니다.
"MDG-A1형" 설치시는 수전 회로 및 분기 회로의 계층에 따른 제약을 받지 않습니다. 또한, 사용 조건 스위치 설정에서 모든 일본 국내 고압 계통에 대응할 수 있는 뛰어난 범용성을 갖추고 있습니다.

당사 기존 제품 "E 시리즈"와 반가공 치수가 동일합니다. 어댑터 등을 사용하지 않고 쉽게 개조가 가능합니다. 또한, 기존 제품과의 호환성이 높아 설계 변경도 최소화됩니다.

배전반에서 유닛을 그대로 인출할 수 있으므로, 보수성이 향상됩니다. (CT 회로에는 구분 기구를 갖추고있지만, 회로의 정전을 실행하여 인출하십시오)