![]()

MELFA FR 시리즈는 새로운 지능화 솔루션으로 더욱 쉽게, 고도로, 유연하게 ‘차세대 제조 현장’을 실현합니다.

‘MELFA Smart Plus’는 MELFA FR 시리즈에 대응한 차세대 지능화를 실현하는 옵션입니다.
지금까지 자동화할 수 없었던 작업을 쉽게 실현하는 ‘차세대 지능화’, 높은 안전성으로 사람과 함께 일할 수 있게 ‘안전·사람과의 협동 용도’ 그리고 차세대 제조업을 지탱하는 ‘FA-IT 연계 기능’
FR 시리즈는 이 3가지 핵심 기술로 모든 자동화 니즈에 부응합니다.


‘MELFA Smart Plus’는 MELFA FR 시리즈에 대응한 차세대 지능화를 실현하는 옵션입니다.
‘지능화 기능’이나 ‘AI 기능’을 활용하여 설계·기동·운용·보수 등 다양한 단계에서 로봇을 쉽게 도입하고, 난이도 높은 작업 공정의 자동화를 가능하게 합니다.

| 기능 | 개요 |
|---|---|
| 예지 보전 기능 | 독자 개발한 AI 기술을 활용하여 로봇의 동작에 이상한 징후가 나타나기 전에 구동계 부품의 이상을 검지합니다. |
| 예방 보전 기능 | 로봇의 상태를 관리하여 부품 교환 시기나 메인터넌스 시기, 로봇 구성 부품의 보수 점검·오버홀까지의 기간을 추정합니다. |
| 역각 센서 확장 기능 | 독자 개발한 AI 기술을 활용하여 최적의 파라미터를 조정합니다. 단시간에 반복 학습하고, 삽입·감합, 위상 맞춤 삽입, 접촉 검지 작업을 최적화합니다. |
| MELFA-3D Vision 확장 기능 | 독자 개발한 AI 기술을 활용하여 파라미터를 자동 조정.3D 비전 센서 조정 작업의 자동화와 계측·인식 성능의 향상을 도모할 수 있어 기동 시간 단축을 실현합니다. |
| 캘리브레이션 지원 기능 | 2D 비전 시스템 기동의 용이화, 작업 정밀도 향상을 도모할 수 있습니다. 비전 센서를 사용하여 좌표의 자동 보정, 로봇 좌표와 워크 좌표의 보정, 여러 대의 로봇 간의 위치 보정이 가능합니다. |
| 부가축 협조 제어 | 부가축(직동축)과의 고정밀 협조(보간) 작업을 실시. 로봇과 주행대를 연계하여 속도를 지정한 가공·조립을 실현합니다. |
| 로봇 기구 온도 보정 기능 | 로봇 암(Arm)의 열 팽창을 보정하고, 위치 정밀도 향상을 도모할 수 있습니다. |
FR 시리즈 컨트롤러로는 제어 주기를 기존 대비 1/2로 하여 로봇의 제어 성능을 향상, 각종 센서와 연계한 더욱 정밀한 동작이 가능해졌습니다.또 연산 속도 향상으로 로봇의 처리 능력이 향상되어 택타임 단축이 가능합니다.
(FR 시리즈 Q 타입은 F 시리즈와 동등합니다.)

‘iQ Platform’ 대응 MELSEC iQ-R 시리즈 전용

‘iQ Platform’ 대응 MELSEC Q 시리즈 전용

단독 타입