![]()
당사 산업용 로봇 MELFA의 도입 사례를 동영상으로 보실 수 있습니다.

고속ㆍ고정밀도 동작(위치결정 시간 단축, 경로 정밀도 향상), 환경 사양 대응(IP65 상당) 등에 의해 기계 가공 분야에서의 워크의 반송 및 조립에 적용 가능합니다.
또한, 비전 센서 및 컴플라이언스 기능에 의한 위치 보정, 부가 축 기능에 의한 주행축, Positioner 등의 제어도 가능합니다.
대응 기종:F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈
소개 예:공작기계에 대한 로드ㆍ언로드, 나사 조임 작업, 워크 가공 작업 외

고속ㆍ고정밀도 동작(위치결정 시간 단축, 경로 정밀도 향상), 또한, 비전 센서에 의한 위치 보정 기능 등 다양한 기능을 탑재하여 소품 부품의 반송 및 정밀 부품의 조립 등에 대응합니다.
대응 기종:F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈, RP 시리즈
소개 예: 역각 센서ㆍ3D센서 응용, 전기ㆍ전자 부품의 조립ㆍ검사 외

동작 중인 컨베이어에 추종하여 작업하는 트래킹 기능과 비전 센서를 사용하여 컨베이어상에서의 피킹 동작을 정렬 장치를 이용하지 않고 실현할 수 있습니다.
또한, 더블 트래킹 동작에 의해 기계 컨베이어에서의 추출과 포장기 컨베이어에 대한 공급 작업과 같이 2개의 컨베이어를 정지하지 않고 자동화하여 작업자 작업을 그대로 로봇으로 대체하는 것도 가능합니다.
대응 기종:F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈, RP 시리즈
소개 예:컨베이어 트래킹, 컨베이어 정렬 반송 외

수직 다관절형, 수평 다관절 로봇에 의한 웨이퍼 이송, 기판 이송을 소개합니다.
대응 기종:F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈
소개 예:웨이퍼 반송, PV 반송

RV-TH/THL 시리즈는 주머니 모양의 물품, 상자 및 결속 골판지 등의 반송, 적재 작업에 특화된 로봇입니다.
소형화한 로봇은 높이를 억제하여 공간 세이빙 설치가 가능합니다.
대응 기종:RV-TH/THL 시리즈
소개 예:팔레타이징ㆍ디팔레타이징 작업

로봇 기능, 3차원 비전 센서ㆍ역각 센서 등의 옵션 활용 사례를 소개합니다.
대응 기종:F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈, RP 시리즈
소개 예:애플리케이션 패키지, 역각 센서 고속 플렉시블 제어, 개별 적층 부품 검색 외