수평 다관절형(천장 설치 타입)
천장 설치 타입 특징
- 공간 절약 천장 설치형의 수평 다관절형 로봇입니다.
- 전기, 전자 조립, 소형 부품 정밀 조립부터 검사, 고속 반송, 상자 포장 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
- 천장 설치 타입 가반 중량: 3kg
- FR 시리즈, F 시리즈 라인업.
천장 설치
- 천장 설치를 통해 불필요한 공간이 없어지고, 설비 전체의 공간 절약화가 가능합니다.
- 동작 범위의 원주 형상화로 팔레트, 컨베이어 등의 설치 방향에 따른 제약이 없어집니다.
설치·기동의 작업성 향상
- 반자틀 상면에 탑재: 설치 가능한 구조로 되어있어 설치가 간단합니다.
- 선단축에 핸드 배관 내장 경로가 준비되어 있기 때문에 배관이 쉽고, 배관이 얽히는 문제를 해결할 수 있습니다.
방수 사양, 클린 사양
방수 사양, 클린 사양도 라인업.
- 방수 사양: IP65 대응으로 물세척이 가능합니다.(식품 대응 그리스(NSF 구분 H1) *1 적용)
- 클린 사양: 클린도 ISO5 전기 전자 부품, 의약품 반송 등 깨끗한 환경에 적용.
- 선단축 내부에 배관·배선의 내장도 가능합니다.