혁신적인 기술개발에 대해서 주어지는 "R"D100Awards"(미국 R"D매거진사 주최)을 수상하였습니다. ※ R"D100Awards에 대해
미국 R"D매거진잡지가 1963년부터 매년 세계에서 뛰어난 기술 100건을 선정하고 있는데,
"Oscars of Invention"으로 불리는 권위 있는 상입니다. 전문 컨설턴트, 대학 관계자, 산업계 연구자 등 외부 전문가가 기술적인 중요성, 독자성, 유용성의 관점에서 공모 안건을 평가하여 전년에 실용화된 제품 중에서 선정됩니다.
소형, 고속, 고정밀도 계측을 실현한 소형 로봇 전용 3D 비전 센서 부품 이송 장치의 대체로 최적
고유의 모델리스 인식 처리로 고속 피킹이 가능합니다.
소형ㆍ경량
- 소형 경량(카메라 헤드부:146×87×137mm, 약 0.9kg)
- 핸드 아이, 고정 장치 모두 대응 가능합니다.
고속, 고정밀도 계측
- 최단 1.2초로 고속 인식(모델리스 인식)
- 최소 계측 오차는 약 0.3mm의 고정밀도 계측을 실현하였습니다.
모델리스 인식ㆍ모델 매칭 인식
2종류의 인식 방식이 선택 가능합니다.
- 모델리스 인식:대상 워크의 모델 등록하지 않고 위치 인식
- 모델 매칭 인식::3D-CAD 모델을 이용한 자세 인식
부품 이송 장치의 대체로
- 부품 이송 장치에 비해 저가로 공간 절약을 실현합니다. (여러 부품 취급 시)
- 재시도 동작에서 잦은 정지를 줄일 수 있습니다.
로봇 제조회사만 가능한 접속 친화성
- 컨트롤러 표준 탑재 LAN 경유로 직접 접속 가능합니다.
- 설정용 PC에서 쉽게 센서 설정, 동작 확인이 가능합니다. 가동시 PC가 불필요합니다.
- 로봇과 비전 센서의 좌표 Calibration 기능을 표준 탑재하였습니다.
- MELFA-BASIC V에 추가적인 전용 커맨드로 쉽게 제어 가능합니다.