제품정보

제품 특징

GOT 주요 뉴스 Vol.57 2016년 12월 26일호 가능성 개척ㆍㆍㆍGOT2000 시리즈 White " Open !

■ 관련 자료
가능성 개척 White"Open

<게재 내용>
현장을 보다 아름답고, 보다 청결하게. GOT2000 시리즈 화이트 모델
어떤 장치에도 최적 GOT2000 시리즈 오픈 프레임 모델

GOT 주요 뉴스 Vol.56 2016년 10월 14일호GOT2000 시리즈 Ethernet 통신 모듈 출시!

제품 일람

가격:2016년 10월 현재

품명 형명 사양 대응 기종 참고 표준
GT27 GT25 GT21
Ethernet 통신 모듈 GT25-J71E71-100 데이터 전송 방식:100BASE-TX, 10BASE-T
대응 소프트웨어:GT Works3 Ver.1.160S 이후
○ ○ - \30,000

* Ethernet 통신 모듈을 사용하는 경우 버전 Z 이후의 BootOS가 필요합니다.

■ 관련 자료
GOT2000 시리즈 Ethernet 통신 모듈

<게재 내용>
2개의 Ethernet 포트로 작업 범위 확대!

GOT 주요 뉴스 Vol.55 2016년 3월 1일호GOT2000 시리즈 오픈 프레임 모델 출시!

■ 관련 자료
GOT2000 시리즈 오픈 프레임 모델

<게재 내용>
GOT2000의 새로운 타입
의약품ㆍ식품의 생산 현장에 도움이 되는 GOT2000 오픈 프레임 모델!

GOT 주요 뉴스 Vol.54 2015년 12월 10일호언제 어디서나 현장 감시 가능! GOT Mobile 기능 출시!

■ 관련 자료
GOT 편안하게 리모트 솔루션- GOT Mobile 기능-

<게재 내용>
"언제 어디서나 현장 감시 가능!" 태블릿 등의 Web 브라우저에서 설비의 상태를 파악할 수 있습니다.
GOT Mobile 기능 퀵 스타트 가이드

<게재 내용>
GOT2000 시리즈의 새로운 기능 "GOT Mobile 기능"을 사용하여 태블릿 등 모바일 기기의 Web 브라우저에서 GOT를 통하여 설비의 상태를 모니터하는 방법을 소개합니다.

GOT 주요 뉴스 Vol.53 2015년 11월 25일호GT2105-QTBDS, GT2105-QMBDS 출시!

GOT 주요 뉴스 Vol.52 2015년 10월 26일호GT2104-PMBDS2, GT2104-PMBLS 출시!

GOT 주요 뉴스 Vol.51 2015년 6월 25일호5색 백라이트×와이드 화면 표시기로의 기능성을 낭비 없게 응축

GOT 주요 뉴스 Vol.50 2015년 6월 12일호GOT2000 시리즈 GT27 모델에 5.7인치형 출시!

■ 관련 자료
작은 BODY로 다기능ㆍ고해상도 2점 터치"제스처로 편리한 작업!

GOT 주요 뉴스 Vol.49 2014년 12월 24일호깨끗한 현장에 미쓰비시전기의 아름다운 흰색을──!

■ 관련 자료
GOT2000 시리즈에 화이트 모델 등장!

GOT 주요 뉴스 Vol.48 2014년 11월 14일호GT2104-RTBD 출시!

GOT 주요 뉴스 Vol.47 2014년 10월 27일호GT2103-PMBDS2, GT2103-PMBLS 출시!

■ 관련 자료

GOT 주요 뉴스 Vol.45 2014년 10월 2일호GOT2000 시리즈 2014년 굿 디자인상 수상!

GOT2000 시리즈가 굿 디자인상(GOOD DESIGN AWARD) 수상!

다양한 장면과 조화를 이루는 장식을 최소화한 직선 기조의 심플 디자인으로
고객의 장치에 고급감을 연출합니다.

■ 수상 제품
ㆍ그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT2000 시리즈

GOT2000

폭넓게 애용 받고 있는 GOT1000의 기본 성능을 연마하여 새로운 고기능으로 진화한 GOT2000.
충실한 라인업과 Ethernet 등 다양한 통신/기능을 올인원
다른 FA 기기와의 연계는 물론, 조작성을 추구한 GOT2000은 생산성 향상, 효율 향상에 기여하고 있습니다.
더욱 아름다워진 디스플레이로, 장치 및 라인 상태를 직감적으로 조작 가능
태블릿 단말을 취급하는 것 같은 조작성과 새로운 고기능성을 융합하여 새로운 가치를 창출함으로써 폭넓은 요구에 대응합니다.

■ 관련 링크

GOT 주요 뉴스 Vol.44 2014년 8월 5일호GOT2000 시리즈, GT Works3 기능 향상!


■ 관련 자료

GOT 주요 뉴스 Vol.43 2014년 7월 4일호GOT2000 시리즈 MELSEC iQ-R 시리즈에 대응!





■ 관련 자료

GOT 주요 뉴스 Vol.42 2014년 5월 8일호GOT2000 시리즈 GT25 모델, GT21 모델 출시!


GOT2000 시리즈에 GT25 모델, GT21 모델 출시!

GT25

고성능"경제형 모델

ㆍ12.1인치형(출시 예정), 10.4인치형, 8.4인치형 TFT65536색 컬러 액정
ㆍSD 메모리 카드를 표준 지원하며, Ethernet, RS422/485, USB 호스트/디바이스 표준 탑재
ㆍ로깅, 스크립트, 알람, 디바이스 데이터 전송 등의 고부하 처리 중에도 원활한 화면 조작 가능

디스플레이:12.1인치형(출시 예정), 10.4인치형, 8.4인치형 TFT65536색 컬러 액정
해상도:VGA(640×480도트)
백라이트 :흰색 LED
사용자 메모리:저장용 메모리(ROM):32MB
동작용 메모리(RAM):80MB
표준 I/F:Ethernet, RS-232, RS-422/485,
USB 호스트 2ch(High-Speed 480Mbps)(화이트 모델은 1ch),
USB 디바이스1ch(High-Speed 480Mbps)
확장 I/F:Bus, MELSECNET/H, CC-Link IE, CC-Link

GT21

작은 화면에 큰 가능성!

ㆍ3.8인치형 TFT 흑백 32단계조절
ㆍ기존 제품 대비(GT1020비) 4배의 320×128도트의 고해상도 액정
ㆍ흰색, 녹색, 분홍, 주황, 빨강의 5색 LED 백라이트
ㆍEthernet에 대응(GT2103-PMBD만)
ㆍ로깅, 멀티 채널, FA 트랜스페어런트 등 다양한 기능에 대응

디스플레이:3.8인치형 TFT 흑백 액정(흰색/검정) 32단계조절
해상도:320×128도트
백라이트:5색 LED(흰색, 녹색, 분홍, 주황, 빨강)
사용자 메모리:저장용 메모리(ROM):3MB
표준 I/F:Ethernet(GT2103-PMBD만),
RS-232(GT2103-PMBDS만), RS-422/485,
USB 디바이스 1ch(Full-Speed 12Mbps)

■ 관련 자료

GOT 주요 뉴스 Vol. 41 2014년 3월 28일호GOT2000 시리즈 iF 디자인상 2014 수상!

GOT2000 시리즈가 iF인터내셔널 포럼 디자인(iF International Forum Design GMBH)이 주최한 국제적으로 권위가 있는 디자인상 "iF design awards 2014"에서 iF 제품디자인상을 수상하였습니다.



■ 수상 제품

ㆍ그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT2000 시리즈

폭넓게 사용되고 있는 GOT1000의 기본 성능을 연마하여 고기능으로 진화한 GOT2000.
충실한 라인업과 Ethernet 등 다양한 통신/기능을 올인원에
다른 FA 기기와의 연계는 물론, 조작성을 추구한 GOT2000은 생산성의 향상, 효율 향상에 기여하고 있습니다.
더욱 아름다워진 디스플레이로, 장치 및 라인 상태를 직감적으로 조작 가능
태블릿 단말을 취급하는 것 같은 조작성과 새로운 고기능성을 융합계 새로운 가치를 창출하면 폭넓은 요구에 대응합니다.

■ 관련 링크

GOT 주요 뉴스 Vol. 40 2013년 12월 4일호GOT INFORMATION No.3 PC 불필요, 보수편

대호평! [백업/복원 기능]

대호평! [메모리 카드에서 GOT 기동]

GOT 주요 뉴스 Vol.39 2013년 9월 27일호GOT2000 시리즈 출시!

GOT 주요 뉴스 Vol. 38 2013년 9월 27일호GT Works3 업데이트!

GT Works3アップデ?ト!

■ 관련 자료