![]()

세련된 사용자 인터페이스로 작화 화면을 바꿔 간다──.
깨끗한 화면을 쉽게 작성할 수 있는 권장 기능 소개!
GT Works3에서 음성 합성 가능! 음성 파일의 작성이 간편해졌습니다.

음성 합성 기능*1
NEWGT Works3에서 텍스트를 입력하면 메시지의 음성 파일을 작성할 수 있습니다. (최대 500개의 파일 등록 가능) 또한, 메시지는 6 언어에 대응하므로, 각 언어의 사람(여성/남성)을 선택할 수 있습니다. 또한, FA 용어 번역 도구*2에 의해 다국어화에 걸리는 작업 시간을 단축하여 시스템의 글로벌화를 지원합니다.

여러 파일을 연속 재생할 수 있습니다. (최대 16개) 재생 시간도 늘어 다양한 메시지에 대응합니다.
GT Works3에서 음성 파일을 재생하고자 하는 순서로 지정하기만 하면 연속 재생할 수 있습니다.

상황 확인 후에는 재생 도중의 음성을 취소하거나 음소거로 변경하면, 주위의 작업자를 방해하지 않고 음성을 통지할 수 있습니다.
알람 발생 시 등에 메시지나 알람을 음성으로 출력하여, GOT에서 떨어져 있는 장소에 있는 작업자에게 보다 확실하게 정보를 전달할 수 있습니다. 화면 보호 중에도 음성 통지가 가능합니다. 장치의 이상 정보 및 원인을 신속하게 전개함으로써 Down Time이 단축됩니다.
동시에 에러가 발생한 경우에도 GOT에서 최대 16개의 데이터를 유지하여, 발생한 이벤트의 내용을 모두 음성으로 확인할 수 있습니다.
공통의 음성 부분을 잘라 등록할 수 있으므로, 같은 음성 데이터가 중복하지 않고 데이터 크기를 줄일 수 있습니다. 메시지의 변경도 조합을 전환하는 것만으로 OK 입니다.

현장의 상황이나 작업자에 맞는 터치음으로 변경할 수 있습니다.
터치 스위치를 터치 시 다음 조작의 지시나 주의 사항을 음성으로 전달함으로써, 작업 오류를 미연에 방지할 수 있습니다.

작업자의 언어가 다른 현장에서도 필요한 정보를 정확하게 전할 수 있습니다.