제품정보

GOT2000 시리즈

기능 일람

하드웨어 사양

○:대응 -:비대응

구분 기능명 필요한 기기*1 GT27 GT25 GT25
와이드
GT21 GT Soft
GOT2000
화면
크기
15인치형 ○ - - -
12.1인치형 ○ ○ - -
10.4인치형 ○ ○ - -
10.1인치형 와이드 - - ○
[NEW]
-
8.4인치형 ○ ○ - -
7형 와이드 - - ○
[NEW]
-
5.7인치형 ○ ○
[NEW]
- ○
4.3인치형 - - - ○
4.5인치형 - - - ○
3.8인치형 - - - ○
해상도 WXGA 1280×800 - - ○
[NEW]
- 자유 해상도
640~1920
×
480~1200
XGA 1024×768 ○ - - -
SVGA 800×600 ○ ○ - -
WVGA 800×480 - - ○
[NEW]
-
VGA 640×480 ○ ○ - -
QVGA 320×240 - - - ○
기타 - - - GT2104-R : 480×272
GT2104-P : 384×128
GT2103 : 320×128
컬러 65536색 ○ ○ ○ ○ ○
흑백(흰색/검정) 32단계조절 - - - ○ -
터치 패널 동시 누름(2점) ○ - - - -
인체 감지 센서 ○*2 - - - -
메모리 저장용 메모리(ROM) 다음 이외 : 57MB
GT2705 : 32MB
32MB 32MB GT2105,
GT2104-R : 9MB
GT2104-P : 6MB
GT2103 : 3MB
57MB
동작용 메모리(RAM) 다음 이외 : 128MB
GT2705 : 80MB
80MB 128MB - -
인터
페이스
RS-232 ○ ○ ○ ○ ○*4
RS-422/485 ○ ○ ○ ○ ○*4
Ethernet (통신 모듈) ○
통신 모듈 장착에서 2 포트
○
통신 모듈 장착에서 2 포트*7
○
2 포트
○ ○*3
USB 호스트 ○ ○ ○ - ○*5
USB 디바이스 ○ ○ ○ ○
SD 메모리 카드 슬롯 ○ ○ ○ ○*6 ○*5
확장 인터페이스/
측면 인터페이스/
무선 LAN 통신 모듈 인터페이스
통신 모듈,
옵션 모듈
○*3 ○*3 *7 ○*3 - ○*3
  • *1 GT27, GT25, GT25 와이드, GT21에서 사용 시 필요한 기기를 나타냅니다. 괄호 안에 기재된 기기는 사용하는 내용에 따라 필요합니다.
  • *2 GT2715, GT2712만
  • *3 사용 가능한 모듈, 인터페이스 보드에 대해서는 매뉴얼을 참조하십시오.
  • *4 PC 표준 탑재 인터페이스를 사용하십시오.
  • *5 USB 메모리, SD 메모리 카드를 사용하는 기능을 사용하는 경우에는 PC 내의 가상 드라이브를 사용합니다
  • *6 GT2103은 별매 SD 메모리 카드 모듈(GT21-03SDCD)을 장착해야 합니다. GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS는 SD 메모리 카드를 사용할 수 없습니다.
  • *7 GT2505-VTBD는 제외합니다.

화면 설계

○:대응 -:비대응

구분 기능명 필요한 기기*1 GT27 GT25 GT25
와이드
GT21 GT Soft
GOT2000
도형ㆍ
오브젝트 기능
도형 ○ ○ ○ ○ ○
로고 문자 ○ ○ ○ ○ ○
터치 스위치 ○ ○ ○ ○ ○
램프 ○ ○ ○ ○ ○
수치 표시, 수치 입력 ○ ○ ○ ○ ○
문자열 표시, 문자열 입력 ○ ○ ○ ○ ○
날짜 표시, 시간 표시 (배터리) ○ ○ ○ ○ ○
코멘트 표시 ○ ○ ○ ○ ○
부품 표시 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
부품 이동 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
히스토리컬 데이터 리스트 표시 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
심플 알람 표시 ○ ○ ○ ○ ○
시스템 알람 표시 ○ ○ ○ - ○
알람 표시(사용자) (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) ○ ○ ○ ○*2 ○
알람 표시(시스템) (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) ○ ○ ○ - ○
레시피 표시(레코드 일람) ○ ○ ○ - ○
꺾은선 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
트렌드 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
막대 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
통계 막대 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
통계 원 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
분산형 그래프 ○ ○ ○ ○ ○
히스토리컬 트렌드 그래프 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
그래픽 미터 ○ ○ ○ - ○
레벨 ○ ○ ○ ○ ○
패널 미터 ○ ○ ○ ○ ○
슬라이더 ○ ○ ○ ○ ○
문서 표시 SD 메모리 카드 ○ ○ ○ - ○
백그라운드
에서 동작하는 기능
(SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) ○ ○ ○ ○*3 ○
레시피 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
디바이스 데이터 전송 ○ ○ ○ ○ ○
트리거 액션 ○ ○ ○ ○ ○
타임 액션 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○ ○
하드카피 파일 출력 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ ○*3 ○
시리얼
프린터 출력
○ ○ ○ ○*3 ○*4
PictBridge
프린터 출력
프린터 모듈 ○ ○*9 - - ○*4
프로젝트/화면 스크립트 ○ ○ ○ ○ ○
오브젝트 스크립트 ○ ○ ○ - ○
주변기기를
사용하는 기능
바코드 기능 ○ ○ ○ ○*3 ○
RFID 기능 ○ ○ ○ ○*3 ○
GOT Mobile 기능 라이센스, (SD 메모리 카드) ○ ○ ○ - -
VNC 서버 기능 라이선스 ○ ○ ○ - -
PC 리모트 조작 기능
(Ethernet)
라이선스 ○ ○ ○ - -
PC 리모트 조작 기능
(시리얼)
RGB 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 ○*5 - - - -
비디오 표시 기능 비디오 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 ○*5 - - - -
RGB 표시 기능 RGB 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 ○*5 - - - -
멀티미디어 기능 멀티미디어 모듈, CF 카드 ○*5 - - - -
외부 입출력 기능 외부 입출력 모듈 ○ ○*9 - - -
조작 패널 기능 외부 입출력 모듈 ○ ○*9 - - ○
RGB 출력 기능 RGB 출력 모듈 ○*5 - - - -
리포트 기능 시리얼
프린터 출력
(SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*3 ○*6
PictBridge
프린터 출력
SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 프린터 모듈 ○ ○*9 - - ○*6
음성 출력 기능 음성 출력 모듈*7 ○ ○*9 ○*7 - ○
서버 기능, 클라이언트 기능 ○ ○ ○ - -
메일 송신 기능 ○ ○ ○ - ○
FTP 서버 기능 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*8 -
파일 전송 기능(FTP 전송) SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ ○*8 -
파일 전송 기능
(GOT 내부 전송)
SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - -
MES 인터페이스 기능 라이센스, (SD 메모리 카드) ○ ○ ○ - -
무선 LAN 기능 (무선 LAN 통신 모듈) ○ ○*9 ○ - -
USB 마우스, USB 키보드 기능 ○ ○ ○ - ○
  • *1 GT27, GT25, GT25 와이드, GT21에서 사용 시 필요한 기기를 나타냅니다. 괄호 안에 기재된 기기는 사용하는 내용에 따라 필요합니다.
  • *2 GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS는 SD 메모리 카드가 불필요한 기능만 사용할 수 있습니다.
  • *3 GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS는 제외합니다.
  • *4 PC가 인식하고 있는 프린터에 출력합니다.
  • *5 GT2705는 제외합니다.
  • *6 PC의 가상 드라이브에 CSV 파일이 저장되므로, 각 파일에서 프린터에 출력하십시오.
  • *7 GT25 와이드는 음성 출력 인터페이스가 내장되어 있으므로, 음성 출력 모듈은 필요하지 않습니다.
  • *8 GT2104-R, GT2104-PMBD, GT2103-PMBD만
  • *9 GT2505-VTBD는 제외합니다.

본체 기능

○:대응 -:비대응

기능명 필요한 기기*1 GT27 GT25 GT25
와이드
GT21 GT Soft
GOT2000
베이스 화면 ○ ○ ○ ○ ○
오버랩 윈도우 ○ ○ ○ ○ ○
슈퍼임포즈 윈도우 ○ ○ ○ ○ ○
대화상자 ○ ○ ○ ○ ○
모바일 화면 ○ ○ ○ - -
키 윈도우 ○ ○ ○ ○ ○
언어 전환 ○ ○ ○ ○ ○
시스템 정보 ○ ○ ○ ○ ○
작업자 인증 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ ○*2 ○
조작 로그 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - ○
기동 로고 ○ ○ ○ ○ ○
かな한자 변환 ○ ○ ○ - ○
FA 트랜스페어런트 ○ ○ ○ ○ -
SoftGOT-GOT 링크 라이센스 키 ○ ○ ○ - ○
SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ ○*3 -
멀티 채널 기능 ○*4
4ch
(모듈 3대까지 장착 가능)
○
4ch
(모듈 3대까지 장착 가능*6)
○
4ch
(모듈 장착 불가능)
○*3
2ch
(모듈 장착 불가능)
-
국번 전환 ○ ○ ○ ○ ○
GOT 네트워크 연계 기능 ○ ○ ○ - ○
화면 제스처 기능 ○ - - - -
오브젝트 제스처 기능 ○ - - - -
보안 키 인증 기능 ○ ○ ○ - -
IP 필터 기능 ○ ○ ○ - -
파일 관리 기능 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ - -
세로 표시*5 ○
(왼쪽으로
90도 회전)
○
(다음 이외:왼쪽으로 90도 회전
GT2505: 오른쪽으로 90도 회전)
○
(왼쪽으로
90도 회전)
○
(오른쪽으로
90도 회전)
-
  • *1 GT27, GT25, GT25 와이드, GT21에서 사용 시 필요한 기기를 나타냅니다. 괄호 안에 기재된 기기는 사용하는 내용에 따라 필요합니다.
  • *2 GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS는 SD 메모리 카드가 불필요한 기능만 사용할 수 있습니다.
  • *3 GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS는 제외합니다.
  • *4 GT2705에서 여러 확장 모듈 및 바코드 리더, RFID 컨트롤러를 사용하는 경우에는 확장 모듈 등이 사용하는 전류의 합을 GT2705가 공급 가능한 전류값 이내로 할 필요가 있습니다. 상세 내용에 대해서는 GOT2000 시리즈의 매뉴얼을 참조하십시오.
  • *5 PC 리모트 조작(Ethernet) 기능은 사용할 수 없습니다.
    이하의 화면은 가로로 표시됩니다.
    유틸리티 화면, 시퀀스 프로그램 모니터 등 유틸리티에서 표시되는 각종 모니터 화면, 데이터 관리 화면, 멀티미디어 기능, 비디오 표시 기능의 비디오 카메라에서의 영상
    및 세로 설치 시 GOT의 동작에 관한 자세한 내용은 매뉴얼, 도움말을 참조하십시오.
  • *6 GT2505-VTBD는 제외합니다.

보전 기능

○:대응 -:비대응

기능명 필요한 기기*1 GT27 GT25 GT25
와이드
GT21 GT Soft
GOT2000
디바이스 모니터 ○ ○ ○ ○ -
시퀀스 프로그램 모니터(래더) SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - -
시퀀스 프로그램 모니터(SFC) SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - -
네트워크 모니터 ○ ○ ○ - -
CC-Link IE
필드 네트워크 진단 [NEW]
○ ○ ○ - -
인텔리전트 모듈 모니터 ○ ○ ○ - -
드라이브 레코더 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ - -
서보 앰프 모니터 ○ ○ ○ - -
R 모션 모니터 ○ ○ ○ - -
Q 모션 모니터 ○ ○ ○ - -
모션 SFC 모니터 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - -
CNC 모니터 2 [NEW] ○ ○*4 - - -
CNC 모니터 ○*2 ○*2 - - -
CNC 데이터 입출력 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○*2 ○*2 - - -
CNC 가공 프로그램 편집 ○*2 ○*2 - - -
로그 뷰어 (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) ○ ○ ○ - -
FX 리스트 편집 ○ ○ ○ ○*3 -
FX 래더 모니터 ○ ○ ○ - -
iQSS 유틸리티 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 ○ ○ ○ - -
시스템 론처 ○ ○ ○ - -
MELSEC-L 트러블슈팅 ○ ○ ○ - -
  • *1 GT27, GT25, GT25 와이드, GT21에서 사용 시 필요한 기기를 나타냅니다. 괄호 안에 기재된 기기는 사용하는 내용에 따라 필요합니다.
  • *2 GOT 본체의 해상도가 SVGA 이상인 기종만 대응합니다.
  • *3 GT2105, GT2104-RTBD만
  • *4 GT2505-VTBD는 제외합니다.