항목 | 사양 |
---|---|
디스플레이 | 12.1인치형, 10.4인치형, 8.4인치형 TFT65536색 컬러 액정 |
해상도 | SVGA, VGA |
백라이트 | 흰색 LED |
사용자 메모리 | 저장용 메모리(ROM)…32MB 동작용 메모리(RAM)…80MB |
표준 인터페이스 | Ethernet, RS-232, RS-422/485 USB 호스트(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps) USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps) |
확장 인터페이스 | CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-Link, Bus, MELSECNET/H |
조작반의 뒷면 설치로 조작반과 터치 패널이 플랫하게!
의약품, 식품의 제조 기계를 비롯한 다양한 장치에 조화를 이루는 스테인레스 내환경 시트로 장치와 일체화
내환경 시트를 부착하면 방수 성능 IP67F에 대응합니다*
젖은 상태에서 조작, 물걸레질 및 세정이 가능합니다.
*고객의 모든 환경을 보증하는 것은 아니니 양해 바랍니다. 또한, 기름이나 약품에 장시간 영향을 받는 환경, 오일 미스트가 가득찬 환경에서는 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
장치의 윗면에 단차나 홈 없이 평평하므로, 먼지, 식품 재료 등이 쌓이지 않아 장치를 청결하게 사용할 수 있습니다.