FA 제품과의 연계성 강화
심리스 기기 연계에 의해 생산 현황에 따른 유연한 제조를 실현합니다.
생산성ㆍ보수성 향상, TCO(Total Cost of Ownership) 저감을 가능하게 합니다.
iQ Platform
- PLC "MELSEC iQ-R 시리즈"와의 연계로, 보다 선진 작업을 실현합니다.
- 메인 CPU에 접속한 PC에서 PLC 네트워크하의 로봇에 액세스할 수 있습니다. 생산 라인 내 로봇의 시운전 시간 단축ㆍ메인터넌스성 향상을 도모할 수 있습니다. (여러 로봇 일괄 관리)
CC-Link IE Field/SLMP
- CC-Link IE Field, SLMP에 대응합니다.
- 시스템 전체의 생산 관리 레벨에서 디바이스 레벨까지 계층을 초월한 데이터 통신이 가능합니다.
- LAN 케이블만으로 간단 접속할 수 있습니다.
- SLMP에 대응하는 범용 Ethernet 기기(비전 센서 등)를 로봇 프로그램상에서 사용할 수 있습니다.
- 상위 기기에서 로봇 정보(디바이스 정보)의 수집이 가능합니다.
GOT 연계
- GOT 연계 기능으로 로봇 조작 및 정보 확인, 데이터 수집, 셋업 변경에 의한 레시피 기능 등을 쉽게 실행할 수 있습니다.
- FA 종합 솔루션 "e-F@ctory"에 대응합니다. 다양한 FA 기기(PLC, GOT, 서보 등)와 쉽게 접속ㆍ연계합니다.
GOT의 MES 인터페이스 기능으로 로봇을 포함한 FA 기기의 다양한 정보 연계가 가능해져 생산성ㆍ보수성이 향상됩니다.
보전(로그 기능)
- 에러 발생 전후의 로봇 정보(상태 변수, I/O, 시스템 외부 변수 등) 및 프로그램 실행 상태를 로그 데이터로 FTP 서버에 자동 전송합니다. SD 카드에도 저장 가능합니다.
- 조작 로그도 수집 가능합니다. 에러 원인의 효율적인 분석이 가능합니다. (RT ToolBox3이 필요합니다)
로봇 정보의 관리 용이화
- 로봇 본체에 메모리를 탑재하여 시리얼 번호, 원점 정보 등의 로봇 고유의 정보를 유지합니다.
- 첫회 로봇 기동시 및 로봇 컨트롤러 교체시 이러한 정보를 로봇에 설정할 필요가 없습니다.