로봇에 의한 자동화 셀 생산을 지향하여 지능화 기술을 탑재한 "MELFA F 시리즈"입니다.
고강성 암과 최신의 서보 제어로 고속ㆍ고정밀도를 실현합니다. 고속 동작이 요구되는 식품ㆍ약품의 대량생산,
고정밀도가 요구되는 조립 작업 등 폭넓은 분야에 대응할 수 있습니다.
iQ Platform 대응 타입과 단독 타입을 준비하였습니다.
CAD 데이터는 본 사이트의 다운로드 외형도ㆍCAD 페이지에 게재하고 있습니다.
(FA 멤버스에 대한 멤버 등록이 필요합니다)
한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 대표이사: 후지사와마사히로(FUJISAWA MASAHIRO)
[07528]서울특별시 강서구 양천로401(가양동 1498) 강서한강자이타워A동(7층~9층)
사업자 등록번호: 109-81-48163 |대표전화: 1566-8495