![]()

업계 최고 레벨의 성능을 자랑하는 MELSERVO가 다양한 분야의 시스템 구축을 지원합니다.
서보 앰프, 서보 모터는 물론 PLC, 모션 컨트롤러에서 네트워크에 이르는 미쓰비시전기만 가능한 시스템 대응력과 함께, 적용 범위를 크게 넓히고 있습니다.
![]()

생산 현장의 다양한 가공 라인에서 직선ㆍ원호 보간, 전자 캠 등을 사용한 모션 제어에 의해 조립 라인의 생산성, 유연성을 높여 자동차 제조 현장을 지원합니다.
![]()

다양한 물류ㆍ반송 시스템을 지원합니다. 반송 기기 통합 시스템과 서보를 사용한 고속 반송ㆍ고정밀도 위치결정에 의해 생산ㆍ반송 라인의 효율 향상ㆍ절감을 실현합니다.
![]()

식품 제조 프로세스의 각 공정에서 활약합니다. 다양한 재료ㆍ모양의 식품의 성형ㆍ충전ㆍ차단ㆍ패킹을 유연하게 실행합니다.
![]()

대구경화ㆍ미세화가 진전되는 반도체 제조 프로세스에서 고성능 서보와 고분해능 엔코더에 의한 구동부의 고속ㆍ고정밀도 위치결정, 속도 안정성 및 제조의 고품질화와 높은 생산성을 실현합니다.
![]()

고속ㆍ고밀도화, 유연한 요구가 진전되는 프린트 기판 실장 분야 초소형 부품의 고속 실장 및 이형 부품의 유연한 실장에 선진 서보 시스템 솔루션을 제공합니다.
![]()

고속ㆍ고정밀도 위치결정 제어에 추가하여 리니어 서보 등 다양한 구동 장치에 의해 발전을 계속하는 플랫 패널 디스플레이 제조 분야에 기여하고 있습니다.
![]()

인쇄ㆍ포장 공정에서의 감기ㆍ풀기ㆍ인쇄ㆍ재단ㆍ분류 작업을 고정밀도로 동기하는 시스템 솔루션 제공 고속ㆍ고품질인 컨버팅 애플리케이션을 유연하게 실현합니다.
![]()

많은 제어부로 구성되는 사출 성형기에서 첨단 모션 제어와 통합된 시스템이 고정밀 성형을 지원합니다.
![]()

고성능 서보에 의한 고속ㆍ고정밀도 위치결정에 의해 워크의 고속 반송 등 지원 최선진 제조 환경 구축을 위한 공작기계의 첨단 머신 가공을 지원합니다.

업계 최고 레벨의 고속ㆍ고정밀도 서보에서 원터치ㆍ서보, 다축 일체형까지
하이 엔드 모델의 MELSERVO-J4 시리즈와 원터치ㆍ서보 MELSERVO-JN 시리즈에 의해 용도에 따라 다양한 라인업 실현
회전형 서보 모터에서 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터까지 폭넓게 대응하여 장치의 퍼포먼스가 크게 향상됩니다.
MELSERVO-J4 시리즈는 면면히 계승되어 온 기술과 신뢰의 진화형 업계 최고 수준의 기능, 성능은 물론, 사람, 환경과의 교감을 목표로 한 MELSERVO-J4 안전 규격 대응, 에코 시대에 부응하는 에너지 절약 기능 및 Ethernet 기반 "CC-Link IE 필드 네트워크"ㆍ광통신 "SSCNETⅢ/H"에 대한 대응 등 모든 요구에 최적의 다양한 서보 앰프가 준비되어 있습니다.
MR-J4-GF(-RJ) ※1![]()
CC-Link IE 필드 네트워크 대응 서보 앰프

CC-Link IE 필드 네트워크에 대응하므로, 심플 모션 유닛과 조합하여 순차 지령에 의한 선진 동기 제어 및 보간 제어가 가능합니다.
포인트 테이블 기능을 내장함으로써, 마스터 유닛과 조합하여 I/O 감각으로 위치결정이 가능합니다.
| 지령 인터페이스 | CC-Link IE 필드 네트워크 | |
| 제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | |
| 전원 사양 | AC200 V | AC400 V |
| 용량 범위 | 0.1 kW~22 kW | 0.6 kW~22 kW |
| 대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 | |
MR-J4-B(-RJ) ※1
MR-J4W2-B/MR-J4W3-B![]()
SSCNETⅢ/H 대응 서보 앰프

SSCNETⅢ/H에 대응하여 컨트롤러 ⇔ 앰프 간에 0.222ms 주기의 고속 시리얼 통신을 사용한 완전 동기 시스템을 구축할 수 있습니다. 2축/3축 일체형 서보 앰프도 라인업하였습니다. 에너지 절약, 공간 절약, 배선 절감, 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
| 지령 인터페이스 | SSCNETⅢ/H | ||
| 제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | ||
| 전원 사양 | AC100 V | AC200 V | AC400 V |
| 용량 범위 | 0.1 kW~0.4 kW | 0.1 kW~37 kW | 0.6 kW~55 kW |
| 대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 | ||
MR-J4-A(-RJ) ※1
범용 인터페이스 대응 서보 앰프

지령 I/F로 펄스열, 아날로그 입력 등 표준 탑재 제어 모드는 위치, 속도, 토크 제어에 대응하여 각 제어의 전환이 가능합니다.
MR-J4-A-RJ는 위치결정 기능 내장 MODBUS® RTUㆍ간이 캠ㆍ마크 센서 입력 보정 등에 대응합니다.
| 지령 인터페이스 | 펄스열/아날로그 전압 /RS-422/MODBUS® RTU | ||
| 제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | ||
| 전원 사양 | AC100 V | AC200 V | AC400 V |
| 용량 범위 | 0.1 kW~0.4 kW | 0.1 kW~37 kW | 0.6 kW~55 kW |
| 대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 | ||
MR-J4W2-0303B6![]()
MR-J4-03A6(-RJ)※1
초소용량 서보 앰프

초소형 서보 모터 HG-AK(10W~30W) 대응 주회로 전원은 CD48V/24V의 2종류에 대응 소형 장치에 적합합니다. 2축 일체형 서보 앰프도 라인업
| 지령 인터페이스 | SSCNETⅢ/H 또는 펄스열/아날로그 전압 /RS-422 | |
| 제어 모드 | 위치/속도/토크 | |
| 전원 사양 | DC48 V/24V | |
| 용량 범위 | 10 W~30 W | |
| 대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터 | |
※1. MR-J4-GF-RJ, MR-J4-B-RJ, MR-J4-A-RJ 및 MR-J4-03A6-RJ는 특수 사양의 서보 앰프입니다.
작은 BODY로 간단! 또한, 고기능의 "원터치ㆍ서보".
MR-JN-_A
범용 인터페이스 대응/위치결정 기능 내장

[쉽게 사용 가능
[도입!]
[간단 위치결정!]
[간단 메인터넌스!]
| 지령 인터페이스 | 펄스열 | |
| 제어 모드 | 위치/내부 속도/내부 토크/위치결정 기능 내장 | |
| 전원 사양 | 단상 AC100V | 단상 AC200V |
| 용량 범위 | 100 W~200 W | 100 W~400 W |
| 대응 모터 | 회전형 서보 모터 | |
회전형에서 리니어, 다이렉트 드라이브 모터까지
회전형 서보 모터는 10W에서 55KW까지의 다양한 용량을 준비하고 있습니다. 또한, 다이렉트 드라이브만 가능한 고강성ㆍ고성능ㆍ장치 구성의 유연함과 탁월한 유지보수성&클린성을 실현하는 리니어 서보 모터 및 다이렉트 드라이브 모터에 의해 구동 요구에 대응합니다.
폭넓은 용량ㆍ시리즈 라인업에서 장치의 용도에 따라 자유자재로 선정
HG 시리즈
대응 서보 앰프: MR-J4 시리즈
HG-KR/HG-MR
HG-KR:소용량ㆍ저관성 일반 산업 기계에 적합합니다.
HG-MR:소용량ㆍ초저관성 고빈도 운전 등에 적합합니다.
용량: 50W~750W 정격 회전 속도:3000 r/min 최대 회전 속도:6000 r/min
[용도 예]● 인서터, 칩마운터, 본더 ● 프린트 기판 천공기 ● 인 서키트 테스터, 라벨 인쇄 ● 편물기, 자수기 ● 소형 로봇, 로봇 선단부
HG-SR
중용량ㆍ중관성
부하 관성이 큰 장치에 대응 가능합니다.
용량: 0.5 kW~7 kW 정격 회전 속도:1000 r/min 최대 회전 속도:2000 r/min
[용도 예]● 반송 기계 ● 전용 기계 ● 로봇 ● 로더, 언로더 ● 와인더, 텐션 장치 ● 터릿 ● XY 테이블
HG-JR
중ㆍ대용량ㆍ저관성
고빈도 위치결정 및 고가감속 운전에 적합합니다.
용량: 0.5KW~55KW 정격 회전 속도:1000 r/min, 1500 r/min, 3000 r/min
[용도 예]● 식품 포장 기계 ● 인쇄기 ● 사출 성형기 ● 프레스기
* 초대형 용량 서보 모터 (110KW~220KW)에 대해서는 당사에 문의하십시오.
HG-AK
초소형ㆍ초소용량
플랜지 크기 25mm 소형 기계에 적합합니다.
용량: 10 W~30 W 정격 회전 속도:3000 r/min 최대 회전 속도:6000 r/min
[용도 예]● 칩마운터, 본더 ● 반도체ㆍ액정 기계 ● 초소형 로봇 ● 전자 부품 기계 ● 소형 X-Y 테이블
HG-RR
중용량ㆍ초저관성
고빈도 운전 등에 적합합니다.
용량: 1KW~5KW 정격 회전 속도:3000 r/min
[용도 예]● 롤 이송 장치 ● 로더, 언로더 ● 초고빈도 반송 장치
HG-UR
중용량ㆍ플랫형
설치 공간에 제약을 받는 용도 등에 적합합니다.
용량: 0.75KW~5KW
[용도 예]● 로봇 ● 반송 기계 ● 와인더, 텐션 장치 ● 식품 가공 기계
HF-KN 시리즈
대응 서보 앰프: MR-JN 시리즈
HF-KN
소용량ㆍ저관성 일반 산업 기계에 적합합니다.
용량: 50 W~400W 정격 회전 속도: 3000 r/min 최대 회전 속도: 4500 r/min
인크리멘털 17비트 엔코더 (131,072 pulses/rev)
[용도 예]● 인서터, 칩마운터, 본더 ● 프린트 기판 천공기 ● 인 서키트 테스터, 라벨 인쇄 ● 편물기, 자수기
고속ㆍ고정밀도가 요구되는 직동 시스템에 최적
LM-H3 시리즈
최대 속도 3m/s 정격 추력:7ON~96ON
공간 절약에 최적의 코어 부착 타입
LM-F 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:30ON ~300ON(자체 냉각), 60ON~600ON(액체 냉각)
액체 냉각에 의해 연속 추력을 2배로 UP 소형화도 겸한 코어 부착 타입
LM-K2 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:12ON~240ON
추력 밀도를 향상시킨 코어 부착 상쇄 타입 자기 흡인력 상쇄 구조에 의해 리니어 가이드 수명 연장 저소음화
LM-U2 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:5ON~80ON
코깅이 없고 속도 불균형이 작은 코어 없음 타입 자기 흡인력이 없고 리니어 가이드 수명 연장



장치 회전 구동부 소형화ㆍ간소화 고정밀도 제어에 최적
슬림형 플랜지 타입
TM-RG2M 시리즈

모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm
정격 토크 2.2Nㆍm~9Nㆍm
슬림형 테이블 타입
TM-RU2M 시리즈

모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm
정격 토크 2.2Nㆍm~9Nㆍm
고강성
TM-RFM 시리즈

모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm, φ330mm
정격 토크 2Nㆍm~240Nㆍm
저속 회전ㆍ고토크에서의 용도에 최적