Factory Automation

업종별 솔루션

자동차

※ 표시 페이지는 글로벌 페이지(영문)으로 연결됩니다.

HV 모터 조립

  • 설비의 슬림화와 트러블 발생 시 가시화를 실현하고 싶다.
  • 생산 상황에 따른 유연한 제조와 안전 펜스가 필요 없는 생산 라인을 구축하고 싶다.
  • 생산 라인의 가시화로 이상을 조기 검지하여 다운 타임을 단축하고 싶다.
  • 최적의 접속 구성으로 제어반 내 배선을 간소화하고 싶다.
  • 장치 간 워크 정보를 공유하고 상위 시스템에서 관리하고 싶다.
  • 모터 권선 부분의 택타임을 향상시키고 싶다.

과제 해결

과제 해결
설비의 슬림화와 트러블 발생 시 가시화를 실현하고 싶다. 협동 로봇 MELFA를 사용하여 공정을 결합하고 안돈 시스템에 인터록 신호를 집약
생산 상황에 따른 유연한 제조와 안전 펜스가 필요 없는 생산 라인을 구축하고 싶다. FA 제품과의 연계, 영역 센서로 사람과의 협동 지원
생산 라인의 가시화로 이상을 조기 검지하여 다운 타임을 단축하고 싶다. CC-Link IE를 통해 전체 네트워크 전체의 가시화
최적의 접속 구성으로 제어반 내 배선을 간소화하고 싶다. CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field에 통합
장치 간 워크 정보를 공유하고 상위 시스템에서 관리하고 싶다. RFID와 코드 리더의 정보 연결
모터 권선 부분의 택타임을 향상시키고 싶다. 캠 제어로 복잡한 권선 패턴에 대응하고 상황에 따라 변화
과제
설비의 슬림화와 트러블 발생 시 가시화를 실현하고 싶다.
해결
협동 로봇 MELFA를 사용하여 공정을 결합함으로써 설비를 슬림화합니다. 안돈 시스템에 인터록 신호를 집약하여 트러블 발생 시 가시화를 실현합니다.

적용 기기 보기

  • 지능화 기술 활용으로 지금까지 작업 난이도가 높아 사람의 손으로만 할 수 있었던 작업 공정의 자동화 가능

Point

  • 안전 기능을 통해 사람과의 협동을 가능하게 하고, 쉽고 안전한 자동화 및 공간 절약 실현

관련 제품

과제
생산 상황에 따른 유연한 제조와 안전 펜스가 필요 없는 생산 라인을 구축하고 싶다.
해결
FA 제품과의 연계를 통해 장치 내 정보를 수집하여 생산 상황에 맞는 제조를 실현합니다. 영역 센서에서의 사람과의 협동 지원으로 로봇을 멈추지 않고 작업 영역 내 접근을 가능하게 하여 안전 펜스가 필요 없는 생산 라인을 실현합니다.

적용 기기 보기

  • MELSEC iQ-R 시리즈 등 다양한 FA 제품과 접속 및 연계 e-F@ctory에 대응하여 IT 시스템과 로봇을 원활하게 통합
  • 협동 작업 영역에 사람이 들어가 있는 한 로봇은 해당 영역에 접근하지 않으므로 안전 확보

Point

  • 원활한 기기 연계를 통해 생산 상황에 맞는 제조를 실현하여 생산성 및 보수성 향상
  • 안전 옵션을 통한 사람과의 협동 지원으로 사람과 로봇의 작업 영역 공유화 가능

관련 제품

과제
생산 라인의 가시화로 이상을 조기 검지하여 다운 타임을 단축하고 싶다.
해결
CC-Link IE를 통해 네트워크 전체의 가시화를 실현합니다.
네트워크 진단 기능을 통해 트러블 발생 시 이상 부위를 조기에 검지할 수 있어 다운 타임을 단축할 수 있습니다.

적용 기기 보기

  • CC-Link IE Field 진단을 통해 네트워크 전체의 상황을 가시적으로 표시하여 트러블 발생 시 이상 부위를 바로 특정할 수 있어 다운 타임을 단축할 수 있습니다.
  • 배선 변경을 실시간으로 모니터링할 수 있어 국번 중복 및 오배선 등을 즉각적으로 확인할 수 있습니다.

Point

  • 네트워크상에서 발생한 이벤트 및 유닛의 통신 상태를 확인할 수 있어 트러블 요인을 분석 가능
  • 네트워크를 통해 타국 PLC의 상태를 모니터링할 수 있다.

관련 제품

과제
최적의 접속 구성으로 제어반 내 배선을 간소화하고 싶다.
해결
기존에 여러 개의 네트워크로 구성된 시스템을 CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field에 통합하여 설비 배선의 간소화를 실현합니다.

적용 기기 보기

  • 하나의 네트워크에 PLC, 서보 앰프, 인버터 등의 기기를 접속하여 목적과 용도에 따라 최적의 네트워크를 실현할 수 있으므로 시스템을 자유롭게 구성할 수 있고 배선 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 컨트롤러 분산 제어, I/O 제어, 모션 제어를 통합하면서 IT 시스템과의 정보 통신을 혼용할 수 있습니다.

Point

  • 다양한 기기를 이용한 유연한 시스템 구축 가능
  • 설비 레이아웃에 맞춰 유연한 배선 실현

관련 제품

과제
장치 간 워크 정보를 공유하고 상위 시스템에서 관리하고 싶다.
해결
RFID로 데이터의 읽기/쓰기를 실행하여 시스템 간 워크 정보의 공유를 실현합니다. 또한, 코드 리더로 QR 코드를 읽음으로써 개인 정보와 RFID 데이터를 연결하여 상위 시스템에서 관리할 수 있습니다.

적용 기기 보기

  • RFID 도입으로 제조 라인의 모든 공정을 추적할 수 있고, 모든 정보를 자동으로 읽고 저장할 수 있어 트레이서빌리티로 이어진다.
  • 코드 리더의 읽기 결과와 인식 이미지 등을 상위 시스템에 전송하여 트레이서빌리티에 활용

Point

  • 벨트 컨베이어 및 장치 곳곳에 RFID 리더(안테나)를, 그리고 장치를 운반하는 팔레트에 RFID 태그를 부착하여 장치 간 데이터 전송이 가능
  • 금속이나 복잡한 형상의 각 부품에 인쇄된 QR 코드를 명암차를 조정하여 판독 넓은 시야로 여러 코드의 일괄 읽기 및 위치 편차, 높이가 다른 물체의 코드도 안정적으로 판독 가능

관련 제품

과제
모터 권선 부분의 택타임을 향상시키고 싶다.
해결
권선기로 모터의 코일을 제조할 때, 캠 제어로 복잡한 권선 패턴에 대응하고 상황에 따라 변화시켜 택타임을 줄입니다.

적용 기기 보기

  • 캠 제어에서는 동작에 맞춘 캠 데이터를 작성하여 출력축 제어

Point

  • 캠 동작에는 직선 운동, 왕복 동작, 이송 동작이 있으며, 용도에 따라 선택할 수 있다.
  • 운전 중인 서보 앰프의 상태와 소비 전력, 입출력 신호의 상태를 GOT에 표시하여 확인할 수 있다.

관련 제품

도입 사례

자동차의 도입 사례

*글로벌 페이지(영문)으로 연결됩니다.