Factory Automation

업종별 솔루션

자동차

※ 표시 페이지는 글로벌 페이지(영문)으로 연결됩니다.

도장

  • 도장 부스 내 온습도 제어, 흡배기 밸런스를 조정하여 도장 품질을 균일하게 하고 싶다.
  • 각 장치의 여러 데이터(온습도, 흡배기 등)를 수집, 분석, 일괄 관리하여 품질을 향상시키고 싶다.
  • 도장 부스용 흡배기 팬의 에너지를 절약하고 싶다.

과제 해결

과제 해결
도장 부스 내 온습도 제어, 흡배기 밸런스를 조정하여 도장 품질을 균일화하고 싶다. PID 제어를 이용한 온도 제어, 공조 제어를 실현하여 도장 품질 균일화
각 장치의 여러 데이터(온습도, 흡배기 등)를 수집, 분석, 일괄 관리하여 품질을 향상시키고 싶다. 대용량 데이터를 MES 인터페이스 유닛으로 데이터베이스에 전송하여 일괄 관리
도장 부스용 흡배기 팬의 에너지를 절약하고 싶다. 고효율 IPM 모터를 사용하여 적은 전력으로 모터 구동
과제
도장 부스 내 온습도 제어, 흡배기 밸런스를 조정하여 도장 품질을 균일화하고 싶다.
해결
온습도계, 열화상 카메라로 온도와 습도 데이터를 측정하고, 프로세스 CPU를 이용하여 PID 제어를 통한 온도 제어, 공조 제어를 실현하여 도장 품질을 균일화합니다.

적용 기기 보기

  • 수집한 데이터를 프로세스 CPU에 집약하고, 데이터를 바탕으로 팬과 댐퍼를 조절하여 도장실과 건조실 환경을 일정하게 유지한다.

Point

  • MELSEC iQ-R 시리즈 프로세스 CPU는 고도의 PID 제어와 고속 시퀀스 제어를 동시에 실행 가능
  • 2자유도형 PID와 오토 튜닝 등의 프로세스 제어 명령을 사용하여 고도의 계장 제어를 실현

관련 제품

과제
각 장치의 여러 데이터(온습도, 흡배기 등)를 수집, 분석, 일괄 관리하여 품질을 향상시키고 싶다.
해결
각 장치(프라이머 실러 등)의 온습도, 흡배기 등의 데이터를 수집한 대용량 데이터를 MES 인터페이스 유닛으로 데이터베이스에 전송하여 일괄 관리할 수 있습니다. 데이터를 분석하고 가시화하여 생산성 및 품질 향상을 실현합니다.

적용 기기 보기

  • MES 인터페이스 유닛(RD81MES96N)은 데이터베이스와 직접 접속이 가능하기 때문에 Windows 이외의 Linux OS의 DB에도 접속 가능

Point

  • DB 버퍼링 기능으로 통신 이상 시에도 데이터베이스에 전송되는 데이터를 보호할 수 있다.

관련 제품

과제
도장 부스용 흡배기 팬의 에너지를 절약하고 싶다.
해결
고효율 IPM 모터를 사용하면 적은 전력으로 모터를 구동할 수 있으므로 모터의 손실이 적어 에너지 절약을 실현할 수 있습니다.

적용 기기 보기

  • FREQROL-F800 인버터로 IPM 모터(MM-EFS, MM-THE4) 및 타사의 IPM 모터를 구동할 수 있습니다.
  • 고효율 IPM 모터는 모터의 손실이 적고 낭비되는 전력을 줄일 수 있어 에너지를 절약할 수 있습니다.

Point

  • IPM 모터는 영구 자석이 내장되어 있어 범용 모터보다 모터의 손실을 줄일 수 있다.
  • 동일한 치수로 설치 호환이 가능하기 때문에 범용 모터에서 IPM 모터로 쉽게 교체할 수 있다.

관련 제품

도입 사례

자동차의 도입 사례

*글로벌 페이지(영문)으로 연결됩니다.