솔루션·사례
제품명 | 형명 | 라이선스 수 | 표준 가격 |
개요 |
---|---|---|---|---|
MELSOFT Gemini Professional (라이선스+보수 계약 1년) |
SW1DND-3DSIMR-MQ12 | 1 | 오픈 가격 | 가져온 3D CAD 데이터에 고객이 직접 3D 모델의 신규 작성/동작 설정이 가능한 기본 버전 |
MELSOFT Gemini Essentials (라이선스+보수 계약 1년) |
SW1DND-3DSIME-MQ12 | 1 | 오픈 가격 | 가져온 3D CAD의 고정 데이터 및 제품에 등록이 끝난 3D 모델만이 사용 가능한 간이 버전 |
MELSOFT Gemini Professional 보수 계약(보수 계약 갱신 1년) |
SW1DND-3DSIMR-MHQ12 | 1 | 오픈 가격 | Professional 라이선스용 보수 서비스*1 (소프트웨어의 업데이트, 버전 업, 전용 창구에서의 기술 지원 제공) |
MELSOFT Gemini Essentials 보수 계약(보수 계약 갱신 1년) |
SW1DND-3DSIME-MHQ12 | 1 | 오픈 가격 | Essentials 라이선스용 보수 서비스*1 (소프트웨어의 업데이트, 버전 업, 전용 창구에서의 기술 지원 제공) |
MELSOFT Gemini 제품 기초 트레이닝 |
- | - | 오픈 가격 | MELSOFT Gemini 사용 예정 고객에게 기본적인 조작 방법 연습과 장치 및 라인 시뮬레이션의 설정을 학습하는 2일간의 유상 트레이닝 |
e카탈로그 베이스 시뮬레이션 모델 작성 |
- | - | 오픈 가격 | 고객의 요청에 따라 MELSOFT Gemini에 표준 탑재된 e카탈로그를 사용하여 실시하는 유상모델 작성 |
*1: 2년째 이후의 서비스 계속은 임의입니다.
항목 | 내용 |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-8xxx processor 동등 이상 |
Memory | 8GB |
Hard Disk | 3GB 여유 공간 |
Drive | - |
Graphics Card | NVIDIA® GPU with at least 4GB dedicated memory (GeForce® GTX 1080 동등 이상) |
Graphics Display | 1920×1080(Full HD) 이상 |
Mouse | 3버튼 |
Operating System | 64-bit Microsoft® Windows®10*1 |
*1: Microsoft® Windows®의 언어는 무관합니다.