신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
제1회 시장 요구의 배경(상):고차단 용량 제품
1. 머리말
저압 차단기는 반도체 제조 장치ㆍ자동차 기계ㆍ공작 기계 등의 제어반 및 일반 수배전반에 많이 사용되고 있습니다. 이들 장치의 대형화, 대용량화, 글로벌화에 따라, 저압 차단기는 차단 용량 UP, 누전 보호 기능의 AC480V 회로에 대한 적용 및 세계 각국의 규격에 대한 적합 요구가 증가하고 있습니다.
이러한 상황에서 UL489 대응 기종의 기능 향상을 위해 먼저 출시된 250A 프레임 이하의 WS-V 시리즈 UL489 대응 기종에 이어, 400Aㆍ630A 프레임 UL489 대응 기종에 대하여 고차단 용량 제품을 추가 라인 업 하는 등, 기종을 확충하여 시장 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.
본 리포트에서는 이러한 시장 요구의 배경과 개발 제품의 개요에 대하여 소개합니다.
2. 시장 요구의 배경
2.1 고차단 용량 제품 요구
북미 수출 기계의 전기 장치(제어반)에는 UL 규격(UL508A Supplement(부록)SB)에 정의된 단락 전류 정격(Short Circuit Current Rating:SCCR)을 안전 규격(National Fire Protection Association 79:NFPA79)에 따라 제어반의 단락 성능으로 표시할 필요가 있습니다.
전기 장치 사용시 제어반의 입구에서의 추정 단락 전류는 표시된 SCCR 보다 작아야 합니다.
이 때 SCCR의 값은 클수록 전기 설비를 쉽게 구축할 수 있습니다. SCCR은 장치 및 기기가 견딜 수 있는 단락 전류의 크기로, 기존에는 인입구에 설치하는 회로 차단기 등의 차단 용량을 제어반의 단락 성능으로 사용하고 있습니다.
그러나 2005년의 NEC(National Electric Code:미국의 전기 설비 기준에 해당) 개정에 따라 SCCR을 제어반의 단락 성능으로 표시되게 되었습니다.
일반적으로 몇 개의 전기 기기를 조합하여 전기 시스템을 구축할 때, 기기 간에 어느 정도의 "협조"(보호 기기를 포함한 경우에는 "보호 협조")를 취할 필요가 있습니다. 제어반 전체에서 협조, 특히 단락시 협조를 고려하는 경우, 어떤 지표가 적절한지, 인입구 과전류 보호 장치의 차단 용량이 제어반의 단락 협조를 구할 수 있는지에 대한 관점에서 고려된 것이 SCCR입니다.
제품의 소개
참고문헌