신제품 리포트 Vol.3
“MELSEC-Q 시리즈” 전력 계측 모듈
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.3
“MELSEC-Q 시리즈” 전력 계측 모듈
제2회 제품 특징(상):다회로화의 처리 속도 향상 기술
3. 특징 및 제품화를 위한 기술
3. 1 다회로화의 처리 속도 향상 기술
3. 1. 1 데이터 업데이트 주기 최적화
이 계측기는 생산 설비계의 에너지 계측을 타깃으로 하고 있으며, 세밀한 에너지 관리를 실현하기 위해 계측 데이터의 계측ㆍ연산 처리의 고속화가 필요합니다.
2010년에 출시한 전력 계측 모듈 (1회로 제품, QE81WH)은 전력량 및 전류 등의 계측값 데이터의 업데이트 주기가 250ms지만, 이번 개발 제품은 1모듈에서 4회로분을 계측ㆍ연산하므로, QE81WH와 같은 처리를 할 때 1초가 걸립니다.
따라서 계측ㆍ연산 처리를 최적화하여 데이터 업데이트 주기를 고속화할 필요가 있습니다.
이번 개발 모듈은 그림 1과 같이 계측 ASIC에서 계측 데이터를 수집하는 처리와 CPU에서 연산하는 처리를 회로마다 병렬로 실행함으로써 처리 시간의 단축을 도모하였습니다.
이에 따라, 4회로 계측에서 데이터 업데이트주기:500ms를 실현하였습니다.
3. 1. 2 전류 계측 모드
3. 1. 1항에서 언급한 바와 같이, 전압, 전류, 전력량 등의 여러 계측 데이터를4회로분 연산하는 경우, 1회로 제품과 비교하면 데이터 업데이트 주기는 늦어집니다.
그러나 예방 보전 용도나 품질 관리 용도에서 사용하는 경우에는 현재 1회로 제품의 데이터 업데이트 주기(250ms)보다 빠른 데이터 업데이트가 요구됩니다. 이에, 전류만을 고속으로 계측ㆍ연산하는 전류 계측 모드를 탑재하여 이 요구에 대응토록 하였습니다(그림 2).
이 전류 계측 모드에서는 전력량은 계측하지 않고, 8회로분의 전류만을 100ms의 데이터 업데이트 주기로 계측합니다. 또한, 회로마다 상하한 알람의 설정이 가능(디맨드 전류값 알람 감시)하며, 설비에서 모터 등의 이상 발생 시 전류가 상승하는 고장 모드의 설비 예방 보전 및 제품 품질 관리 용도에 사용할 수 있습니다.
제품의 소개
참고문헌