신제품 리포트 Vol.3
“MELSEC-Q 시리즈” 전력 계측 모듈
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.3
“MELSEC-Q 시리즈” 전력 계측 모듈
제3회 제품 특징(하):소프트웨어 대응ㆍ기능 개선
3. 2 엔지니어링 툴에 대응
이번 개발에서는 계측을 위한 설정, 계측값 모니터, 모듈의 동작 상태 확인 등을 쉽게 실행할 수 있도록 PLC의 엔지니어링 소프트웨어 GX Works2에 대응하도록 하였습니다.
(1) 동작 파라미터 설정
전력 계측 모듈에는 2종류의 설정값이 있습니다.
전력 계측 모듈의 동작 파라미터를 GX Works2의 파라미터 설정 화면에서 설정하면, 전력 계측 모듈 기동 시 매회 설정값이 쓰여집니다.
1.의 설정값은 기동 시 매회 써도 문제 없지만,
2.의 설정값은 기동 시 매회 쓰면 적산 전력량의 값이 설정값으로 돌아가므로,
1., 2.의 설정값은 각각 다른 방법으로 설정할 필요가 있습니다.
이에, 1.의 설정값은 파라미터 설정 화면에서 설정하고, 2.의 설정값은 인텔리전트 기능 모듈 모니터 화면에서 버퍼메모리에 설정값을 쓴 후 플래그를 조작하는 방법으로 설정하여, 동작 중에 값을 변경하고 싶을 때만 세트할 수 있도록 하였습니다(그림 3).
(2) 계측값 데이터 모니터
현재의 제품은 GX Works2상에서 버퍼메모리상의 계측값 데이터를 모니터하는 경우에 "버퍼메모리 일괄 모니터"에서 모니터가 가능하지만, 버퍼메모리 어드레스에 대한 데이터만 표시되므로 취급 설명서에서 확인하지 않으면 그 데이터가 어떤 계측 데이터인지를 알 수 없었습니다.
이에, GX Works2의 "인텔리전트 기능 모듈 모니터"에 대응하도록 하고 계측값 모니터 시 계측값 명칭도 화면에 표시되도록 함으로써, 현지 설치 시 계측 데이터를 쉽게 확인할 수 있게 되었습니다(그림 4).
3. 3 현재 제품의 기능 개선
이번 개발에서는 기종 라인 업을 확충함과 동시에 현재 제품의 고객 요구를 적극적으로 기능에 반영하였습니다.
그 일례를 아래에 설명합니다.
3. 3. 1 데이터 수집 클록 출력
각 계측 데이터는 버퍼메모리상에 유지되지만, 업데이트 주기마다 덮어쓰기 되므로, 데이터를 로깅하는 경우에는 래더로 계측 데이터를 읽을 필요가 있습니다.
그러나 전력 계측 모듈에서 계측 데이터가 업데이트된 타이밍을 외부에 출력하는 기능이 없으므로, 래더측에서 타이머를 사용하여 일정 간격으로 데이터를 읽을 필요가 있습니다.
이에, 래더에서 계측 데이터를 쉽게 읽을 수 있도록 계측 데이터 업데이트 시 플래그가 ON 되는 기능을 탑재하였습니다. 따라서 플래그가 ON 된 타이밍에 계측 데이터를 수집하면, 래더도 간단해지고 중복 데이터를 읽는 경우도 없습니다.
또한, 이 플래그의 ON 타이밍은 설정에 의해 가변할 수 있으므로, (예를 들어) 1분마다 데이터를 읽고자 하는 경우, 이 플래그가 1분마다 ON 되도록 설정하는 것도 가능합니다(그림 5).
3. 3. 2 특수 전압ㆍ전류 설정 대응
현재의 제품은 1차 전압 설정을 미리 결정된 설정값 중에서 선택하는 방식을 채택하고 있으므로, 3상 4선식 수전 후에 3상 3선식 전압을 추출하여 사용하는 경우 등 특수한 전압을 설정(예를 들어, 변압비 380V/110V 등)할 수 없는 문제가 있습니다.
이에, 현재 제품의 설정 방법은 계승하면서 특수한 전압을 설정할 수 있는 모드(임의 설정)를 추가하여 전압 설정값을 직접 버퍼메모리에 쓸 수 있는 사양으로 개선하였습니다(그림 6).
또한, 1차 전류 설정도 마찬가지로 특수 전류에 대해 대응 가능하도록 하였습니다.
4. 결론
생산 설비 단위로의 세밀한 원단위 에너지 관리를 실현하는 "MELSEC-Q 시리즈 전력 계측 모듈"의 제품 라인 업 확충 및 기능 개선에 대해 설명하였습니다. 향후, 이 모듈의 기능 향상 및 주변 툴의 내실화를 통해 "생산성 향상과 비용 절감"을 동시에 실현하는 "e&eco-F@ctory"를 한층더 추진해 갈 것입니다.
제품의 소개
참고문헌